Busch-Duro 2000® WDI

De specialist voor extreme condities.

buschduro2000wdi

In combinatie met kabelinlaten van het type 2070 en 2071 is deze serie bestand tegen de meeste agressieve producten. Zoals oliën, vetten, schoonmaakmiddelen, hydrocarbonaten en organische en anorganische basen in normale concentraties. Dat geldt alleen zolang de normale concentraties niet worden overschreden. 

De contactdelen, schroeven en moeren zijn uitgevoerd met een hard oppervlak. Dat maakt Busch-Duro 2000® WDI speciaal geschikt voor industriële, commerciële en agrarische toepassingen.

 

Productvoordelen

  • De specialist voor extreme condities.
  • Warm of koud, water of chemicaliën. Deze serie biedt weerstand onder de meest extreme condities.
  • De speciale materialen, het slimme ontwerp en de hoogwaardige afwerking maken deze serie bijna onverwoestbaar.

Producteigenschappen

  • Waterdicht en industrieel.
  • IP66-beschermingstype.
  • Bestand tegen de meeste agressieve stoffen. Zoals oliën, vetten, wasmiddelen en organische en anorganische basen. Alleen als de normale concentraties niet worden overschreden.

Tools en support.

Select region / language