impuls

Perfecte harmonie van licht en vorm.

impulse

In het contrast tussen licht en donker treden kleuren en vormen bijzonder duidelijk op de voorgrond. impuls verenigt deze indrukken in een buitengewoon design en innovatieve techniek met harmonische lichtaura. Daarbij fascineert vooral de tegenstelling tussen de duidelijke rechtlijnigheid en de elegantie van de cirkel. Zelfs in het donker overtuigt deze lichtschakelaar – decent continulicht zorgt voor oriëntering. Een extra impuls geven de aanvullende softtouch-kleuren studiowit mat en zwart mat.

Kleurenoverzicht.


sp-impuls-01

Licht aura.


sp-impuls-02

Parallelschakeling met permanent nachtdesign. 


sp-impuls-03

Permanent nachtdesign.


De impuls schakelaar licht altijd op wanneer dit nodig is. In inactieve status is de ruimte rondom de schakelaar permanent verlicht. Dit licht is onmerkbaar, decoratief en zorgt voor een uitstekende oriëntatie. De impuls schakelaars zijn praktisch, plezierig en bieden veiligheid.

Parallel technologie.


Anders dan bij gebruikelijke schakelaars is slecht een kleine druk op elk punt van de knop voldoende om aan/uit te schakelen. Een meer comfortabele manier van schakelen is moeilijk voor te stellen.

Drukverdelingstechniek.


Zoals gebruikelijk in high-tech, schakelt het licht aan bij de eerste aanraking en uit bij de tweede aanraking. Dit schakelpunt is op zo'n manier vormgegeven dat de vingers het schakelproces duidelijk aanvoelen. Schakelen wordt een ware ervaring.

Modulaire principe.


Alle versies van het impuls schakelprogramma zijn gestructureerd volgens het modulaire principe en zijn hierdoor makkelijk te vervangen. Een uitzondering is de schakelaar, omdat een nieuw schakelproces ook een nieuwe schakelaar vereist.

Veelzijdig gebruik.


De impuls schakelaars zijn beschikbaar met 1-gang tot 5-gangen afdekramen. Ze kunnen zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd.

sp-impuls-04

Productvoordelen

  • De impuls-schakelaarserie is verkrijgbaar met allerlei soorten inzetstukken en besturingselementen.
  • Impuls biedt permanent licht voor oriëntatie in uitgeschakelde stand. Dit is mogelijk dankzij duurzame LED-technologie. In de kleuren wit, rood en blauw.
  • Softtouch-kleuren: studiowit mat en zwart mat.

Producteigenschappen

  • Deze schakelaarserie is verkrijgbaar met afdekramen in 1- tot 5-voudige uitvoering.
  • U kunt de afdekramen zowel verticaal als horizontaal bevestigen.
  • Thermoplastische afdekking (PC), stootbestendig en breukresistent, UV-bestendig en vrij van PVC en halogeen.
  • Softtouch-kleuren: stimulerende kleuren met plezierige haptiek en een slijtvast oppervlak.

Tools en support

Producten

Select region / language