ocean®

Schoonheid met karakter.

ocean

Deze serie overtuigt niet alleen door haar design, maar ook door haar functionaliteit. De serie is robuust, veelzijdig en gemakkelijk te installeren. Duurzame materialen, een sterke constructie en een strak design onderscheiden deze serie van vergelijkbare producten. Naast de frisse, blauwgroene tinten zijn alle producten nu ook verkrijgbaar in alpinewit. Zo kunt u deze serie nog vaker gebruiken.

Kleurenoverzicht.


pl-ocean-01

Duidelijke identificatie.


Uniforme labelling voor schakelaars en contactdozen (optioneel).

pl-ocean-02-abb

Zichtbaar in het donker.


LED weergave van labels voor alle schakelaars en drukknoppen (optioneel).

pl-ocean-03-abb

Snel te monteren met pozi-aandrijving schroef (+/-).


PZ 1 gemaakt van roestvrij staal. Zelfde montage dimensie als de WS serie.

pl-ocean-04-abb

Eenvoudige connectie.


Groot connectie oppervlak, zelfs voor 5 x 2.5 mm2 geleiders.

pl-ocean-05

Veilige voeding.


Veilige voeding door beschermende geaarde geleider via plug-in uitgang.

pl-ocean-06

Bijpassend gekleurde kabelleider.


Beschikbaar in beide kleuren.

pl-ocean-07

Productvoordelen

  • Deze inbouwserie is tegen water bestendig en kan zelfs tegen de allerzwaarste condities.
  • U kunt kiezen voor een uniform deel voor labels op schakelaars en contactdozen.
  • U kunt kiezen voor uitvoerige LED-verlichting van labels op alle schakelaars en drukknoppen.

Producteigenschappen

  • Groot aansluitgebied. Zelfs voor conductoren van 5 x 2,5 mm2
  • Doorvoer van veiligheidsaardeconductor via een inplugklem.
  • Thermoplastische afdekking (PP), breukresistent, UV-bestendig, waterdicht en vrij van PVC en halogeen.

Tools en support

Producten

Select region / language