Reflex SI/SI Linear

Fascinerende glanzende vormen.

reflexSI

De Reflex SI / Reflex SI Linear schakelaar serie valt op door de glanzende kleuren en vormen. Wanneer het licht op de Reflex SI / Reflex SI Linear schakelaars valt krijgt het een prominente aanwezigheid in de leefruimte. Als een landschap dat oplicht uit de omgeving. Fascinerend. 

De schakelaars uit de Reflex SI / Reflex SI Linear serie zijn verkrijgbaar in de twee vormen. Zacht afgerond of zakelijk vierkant. Met deze moderne designs past het in iedere ruimte.

Perfect in vorm.


De Reflex SI en SI linear lichtschakelaars zijn dubbel indrukwekkend met hun zachte ronde en functionele vierkante design.

pl-reflexsi-02

Labelling frame.


De informatie over de functie van de schakelaars blijft behouden wanneer de cover wordt verwijderd, omdat het label is bevestigd aan het support frame. Afdekramen voor verticale en horizontale montage, 1-gang tot 3-gangen. Kleur: studiowit. 

pl-reflexsi-03-abb

Veelzijdig gebruik.


Deze schakelaar serie is verkrijgbaar met 1-gang tot 5-gangen afdekraam. Het kan zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd.

pl-reflexsi-04

Productvoordelen

  • De Reflex SI/SI Linear-schakelaarserie is verkrijgbaar met allerlei soorten inzetstukken en besturingselementen.
  • Er zijn twee framevormen verkrijgbaar voor de Reflex SI/SI Linear: rond en vierkant.

Producteigenschappen

  • Deze schakelaarserie is verkrijgbaar met afdekramen in 1- tot 5-voudige uitvoering.
  • U kunt de afdekramen zowel verticaal als horizontaal bevestigen.
  • De afdekramen voor verticale  en horizontale installatie, in 1- tot 3-voudige uitvoering zijn ook verkrijgbaar met een gedeelte waarop u een label kunt aanbrengen.
  • Thermoplastische afdekking (PC), stootbestendig en breukresistent, UV-bestendig en vrij van PVC en halogeen.

Producten

Select region / language