Tmax XT vermogensschakelaars

Break new ground

Grensverleggende vermogensschakelaars

Veiligheid en efficiency in een (kritische) werkomgeving is onlosmakelijk verbonden met een goed functionerende en betrouwbare elektrische installatie. Vermogensschakelaars zijn daarbij onmisbare beveiligingen. In een wereld die steeds digitaler wordt, gelden hoge eisen aan de connectiviteit van de schakelaars. Met de Tmax XT is er een serie vermogensschakelaars die zich ook op dat terrein onderscheidt.

Ben je op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Voordelen Tmax XT vermogensschakelaars

10 minutes to get cloud connected

In 10 minuten verbonden met de cloud

ABB__Speed_up_your_projects

30% sneller installeren en instellen

mobile

50 aanvullende functies voor tripunits

rmaxXT_Emax

Uniforme gebruikservaring 160 tot 1600 A


  • Enige vermogensschakelaar die alle functionaliteiten weet te integreren
  • Leverbaar in uitvoeringen tot 1600 A
  • Energiemeetnauwkeurigheid van 1 %
  • Uitstekende isolatie-eigenschappen
  • Hoog kortsluitvermogen
  • Toepasbaar in omgevingen van -25 tot 70 °C
  • Verbeterde stoot- en trillingsbestendigheid
  • Geïntegreerde connectiviteitsfunctie

Altijd en overal in de cloud

Monitoring voor systeembeheer  - altijd en overal mogelijk

De Tmax XT vermogensschakelaars maken de toekomst van proces- en energiebeheer vandaag al mogelijk. De geïntegreerde connectiviteitsfunctie vormt de link naar een schat aan informatie waarmee probleemdiagnose en onderhoud opeens veel eenvoudiger worden. Dat opent de weg naar efficiëntieverbetering en energiebesparing.

Maatwerk

Uitdagende taken, eenvoudige oplossingen

Maximale flexibiliteit voor iedere toepassing – de Tmax XT vormt de nieuwe standaard voor elektrische installaties. Eenvoudig te selecteren, uniforme accessoires en een intuïtief design vormen de ingrediënten voor slimme paneelbouw en snelle upgrades. Zelfs voor de meest kritische projecten.

Hoogwaardige technologie

Ongekende prestaties, zonder moeite

Continuïteit van bedrijfsvoering en beveiliging van apparatuur – wanneer extreme kortsluitwaarden vereist zijn, geldt de Tmax XT als standaard. Met identieke logica, interface en functies onafhankelijk van bedrijfsspanning en omgevingsomstandigheden. Met de meest geavanceerde beveiliging geïntegreerd in de kleinste framemaat.

Eersteklas producten

Het spel tussen betrouwbaarheid en kleinste details

Van ontwerp tot productie werd aan de kleinste details aandacht besteed. Daarmee vormt de Tmax XT de maatstaf voor grensverleggende technologie. Meer dan een eeuw aan research en ervaring komt hierin samen en maken de schakelaar tot eerste klas product die nu al klaar is voor toekomstige uitdagingen.

Documentatie

Bezoek de ABB Experience

ABB Experience

Ervaar zelf de voordelen

Plan uw bezoek

Meer weten?

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language