Netcongestie? Energieslurpers? Wees voorbereid!

versnellen op energiemanagement

5x meer inzicht in energiemanagement in een kwartier

Let op: De workshop wordt tijdelijk niet meer gegeven. We houden u op de hoogte van nieuwe data zodra deze beschikbaar zijn. Bedankt voor u begrip.

U ontkomt er niet aan; kosten besparen, voorbereid zijn op netcongestie problemen bij het plaatsen van laadpalen en natuurlijk de energiebesparingsplicht die per juli 2023 is ingegaan.

Ondernemingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas per jaar gebruiken zijn namelijk verplicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. En in appartementencomplexen of bedrijfsverzamelgebouwen wilt u op daadwerkelijk verbruik kunnen afrekenen.  

Ingewikkeld? ABB legt uit, zet de mogelijkheden voor u op een rij en biedt praktische hulp in de vorm van een digitale 1 op 1 mini-workshop via Teams. 

Tijdens de workshop komen de volgende 5 punten aan bod: 

  • (Toekomstige) Europese en Nederlandse wetgeving. 
  • De energieslurpers in een gebouw. 
  • We geven inzicht in de mogelijke netcongestie problemen. 
  • Afrekenen op daadwerkelijk gebruik.  
  • We presenteren een merkonafhankelijke oplossing die eenvoudig te monteren is.
  • We laten zien hoe u tot wel 20% aan kosten bespaart door slim energiemanagement. 

Voor wie?

  • Facility managers 
  • Duurzaamheidsmanagers 
  • Rapportage verantwoordelijken  
  • Directeur/eigenaren 
  • Adviesbureaus
  • Projectontwikkelaars 
  • Installateurs  

  • Neem contact op

    Verstuur je aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    Neem contact op
Select region / language