Installasjonskontaktorer

Støyfrie kontaktorer for bolig og næringsbygg

ESB-serien tilbyr støyfrie installasjonskontaktorer som passer perfekt til standard avdekning, sammen med automatsikringer og annet DIN-modulært utstyr.

Støyfrie
Kontaktorspolen summer ikke, og passer derfor til boliger og kontorlokaler.

Funksjoner
Produktene er tilpasset styring av belysning, oppvarming, ventilasjon, motorer, pumper, med mer. I tillegg kan kontaktorspolene benyttes ved både AC- og DC-styrespenning. Kontaktorene er utformet for standard avdekning i tavlefronter, og passer sammen med automatsikringer og annet DIN-modelært utstyr. Det er heller ingen behov for avstandsstykker mellom kontaktorene. Dermed sparer man mye plass. ABBs installasjonskontaktorer er nå tilgjengelige fra 16 A, og opptil 100 A.

Oppsummert:
- Støyfrie kontaktorer.
- Plassbesparelse på opptil 15 %, siden avstandsstykker ikke er nødvendig.
- Komplett løsning, fra 16 A til 100 A.
- Lavere logistikkostnader, på grunn av anvendelige produkter, som gir færre varelinjer. 
- Innebygd beskyttelse mot lynnedslag og overspenninger
- Automatisk eller manuell drift - EN har mulighet for manuell overstyring

ESB_EN..N group picture_sitefinity_32

Send inn forespørsel og vi tar kontakt

Kontakt oss

Aktuelt

Aktuelle produkter

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss
Select region / language