Integrasjon med ABB i-bus® KNX og ABB-free@home®
Med Trevion touchpaneler, som kan benyttes til både KNX og free@home, kan du redusere energiforbruket og få gode funksjoner. Panelene har innebygget logikk, tidsur, audiokontroll, termostat, varmepumpekontroll, RGB- og hvitfargekontroll, i tillegg til alle vanlige bryterfunksjoner. Panelene har også proximity-sensor som berøringsfritt vekker skjermen fra dvale, og lyssensor som øker skjermens lysstyrke ved betjening.
- Tydelige og responsive 4” og 2,4” touchskjermer
- 12 kontrollfunksjoner fordelt på inntil 12 sider (maks 4 per side)
- Visning av inntil 18 statusmeldinger (feil/alarmer etc.)
- Haptisk feedback (vibrerer ved berøring)
- Passer i standard veggbokser
- Integrert bustilkobler
- Innebygget romtermostat
- Inngang for gulvføler og potensialfritt signal
- Styring av Tunable White og RGB-belysning