Policz, ile możesz zaoszczędzić z

ABB Ability™ Energy and Asset Manager


ABBAbility_EnergyAssetManager_Header_small_ISO

 

ABB Ability™ Energy and Asset Manager to zaawansowane rozwiązanie w chmurze do zarządzania energią i zasobami poprzez jeden intuicyjny interfejs. Aplikacja umożliwia zdalne i dokładne monitorowanie działania zasobów i systemu elektrycznego w czasie rzeczywistym. Możesz spodziewać się oszczędności rzędu 20% w przypadku rachunków za energię, 40% na kosztach konserwacji oraz 30% na kosztach operacyjnych, a także w 100% wyeliminować nieplanowane czynności obsługowe. Dzięki takim oszczędnościom początkowy koszt wdrożenia tego zaawansowanego rozwiązania zwróci się błyskawicznie. Nasz kalkulator rentowności inwestycji pomoże Ci oszacować oszczędności, które możesz uzyskać dzięki ABB Ability™ Energy and Asset Manager.


Contact us banner2

 

Select region / language