Prostsza obsługa dzięki przełącznikom TruONETM
Pierwszy na świecie prawdziwy układ SZR do różnorodnych zastosowań
Producenci agregatów prądotwórczych mogą uprościć proces magazynowania, instalacji i serwisowania; zapewnić wyjątkową niezawodność przełącznika; korzystać z globalnej dostępności i wsparcia technicznego oferowanego przez ABB. TruONETM to pierwszy świecie specjalistyczny układ SZR łączący w sobie funkcje przełącznika i sterownika. Dostępny w wersji bez obudowy do indywidualnego dostosowania, lub w wersji standardowej z obudową. Jego wyjątkowe zalety pomogą użytkownikowi w wyróżnieniu się na tle konkurencji, zaoferowaniu klientom dodatkowych usług w chmurze oraz rozwijaniu działalności.
Łatwy w montażu — skraca czas instalacji nawet o 80%
Po co marnować czas na kompletowanie układu SZR z wielu podzespołów oraz co najmniej 20 przewodów połączeniowych, nie wspominając już o czasie przeznaczonym na testowanie. TruONE to pierwszy automatyczny przełącznik łączący w sobie to wszystko, wraz ze sterownikiem z odłączanym modułem HMI. Możliwość instalacji z jednym przewodem w standardowej obudowie.
Sprawdź dostępne opcje instalacji HMI z przełącznikiem TruONE:
Link do YouTube
Przyspieszenie realizacji projektu — skrócenie czasu programowania o 80%
Funkcje automatycznego uruchomienia dostępne w przełączniku TruONE pozwalają jeszcze bardziej przyspieszyć proces realizacji projektu. Pliki konfiguracji wstępnej można pobrać z komputera i przesłać do przełącznika TruONE, minimalizując ryzyko błędu ludzkiego i skracając czas programowania o 80%.
Przełącznik TruONETM zawiera moduły konserwacji zapobiegawczej, autodiagnostyki oraz krytyczne moduły wymieniane przez klienta, aby ułatwić serwisowanie i znacznie skrócić czas przestoju oraz ograniczyć koszty serwisowania.
Przełącznik TruONETM jest objęty normami IEC/UL/GB, aby ograniczyć liczbę wymaganych projektów. Zawsze dostępne jest także globalne wsparcie techniczne.
Przełącznik TruONETM obsługuje szeroki zakres napięć od 200 do 480 V AC (tolerancja +/-20%), ograniczając potrzebę utrzymywania wielu jednostek magazynowych (SKU) przez producentów agregatów prądotwórczych i rozdzielnic, którzy mogą zmniejszyć zapasy i zaoszczędzić powierzchnię magazynową.
Przełącznik TruONE
TM oferuje możliwość podłączenia akcesoriów zarówno w fabryce, jak i na miejscu, co eliminuje konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni wewnątrz panelu. Standardowe szafy mogą być wykorzystywane również w przypadku specjalistycznych potrzeb klienta.
Zapoznaj się z wszystkimi akcesoriami, dzięki którym można z łatwością zainstalować przełącznik TruONE
TM:
Link do YouTube