ABB Ability™ - zarządzanie rozdziałem energii elektrycznej

Bezpieczne. Inteligentne. Zrównoważone.

Czym jest ABB Ability™ EDCS?

To system sterowania rozdziałem dystrybucji energii, dzięki któremu możesz na bieżąco kontrolować zużycie energii elektrycznej oraz maksymalizować jej wydajność. Od teraz każdy zakład produkcyjny lub obiekt może działać perfekcyjnie niczym dobrze zgrany zespół. Jeden cel: rozwój Twojej firmy dzięki oszczędności energii w prosty sposób, z wszelkimi zaletami przechowywania danych w chmurze.
untitled1114436eec1f463c09537ff0000433538

untitled2aa4436eec1f463c09537ff0000433538

Odkryj zarządzanie energią z ABB Ability™ EDCS

Przedstawiamy innowacyjną platformę do przetwarzania danych w chmurze, opracowaną wspólnie z firmą Microsoft. Z dowolnego miejsca i o dowolnej porze masz możliwość zdalnego monitorowania, sterowania oraz kontroli wydajności Twojego zakładu.

Dowiedz się, jak inteligentnie zarządzać energią dzięki ABB Ability™ EDCS - systemowi sterowania rozdziałem dystrybucji energii

ABB Ability™ EDCS dla branży spożywczej

Zakłady produkujące żywność i napoje są jednym z najważniejszych elementów długiego procesu, dzięki któremu finalnie pożywienie trafia na nasze stoły. ABB oferuje wszystko, czego potrzebujesz do monitorowania i zarządzania kosztami energii w produkcji żywności, jak również linii do jej pakowania.

Zobacz wideo

ABB Ability™ EDCS dla centrów danych

Cyfrowe informacje to bezcenne zasoby, które należy chronić. ABB zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do monitorowania i zarządzania kosztami energii w centrach danych.

Zobacz wideo

ABB Ability™ EDCS dla budynków

Każdy budynek, bez względu na wielkość, posiada zasoby energii niezbędne do funkcjonowania. W ABB przeanalizowaliśmy wszystko, czego potrzebujesz do monitorowania i zarządzania kosztami energii, nadając Twoim obiektom nowy wymiar.

Zobacz wideo

Nasza oferta

Poznaj świat ABB Ability™ EDCS i dowiedz się, jak łatwo można efektywnie zarządzać energią w Twoim przedsiębiorstwie.

ABB Ability™ EDCS w liczbach

ABB_picto_48x48_08_piggy_bank_0718-Small
Użytkownicy końcowi
-30%

Koszty operacyjne niższe nawet o 30%

ABB_picto_48x48_08_hourglass_0348-Small
Kierownicy zakładów energetycznych
1 minuta

Czas reakcji wynoszący 1 minutę — zawsze i wszędzie

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_levels_0136-Small
Konsultanci
+15%

Wzrost wartości projektów o 15%

ABB_picto_48x48_13_process_acceleration_0508-Small
Instalatorzy systemów rozdzielczych
10 minut

Wystarczy 10 minut, by podłączyć rozdzielnicę do chmury

Aktualności

Kontakt

Dodatkowe informacje

ABB Ability™ System sterowania rozdziałem energii elektrycznej

ABB Ability™ System sterowania rozdziałem energii elektrycznej

ABB Ability™ System sterowania rozdziałem energii elektrycznej

ABB Ability™ System sterowania rozdziałem energii elektrycznej

Select region / language