Niezrównana łączność, niezawodność i bezpieczeństwo 

GettyImages-554996387_super_reduced

Możliwość większej kontroli

Zastosowanie przełącznika TruONETM ułatwia realizację projektu i zwiększa jego niezawodność. Instalatorzy mogą oszczędzić czas dzięki jednoprzewodowej instalacji. Zarządcy obiektów mogą usprawnić ich obsługę. Wszyscy mogą spać spokojnie dzięki lepszej funkcjonalności i niezawodności przełącznika. 


Bezpieczeństwo i ochrona
TruONETM umożliwia bezpieczne ręczne przestawienie w sytuacji awaryjnej — nawet pod obciążeniem — bez konieczności otwierania drzwi szafy sterowniczej, gdy moduł HMI jest przymocowany do ramy układu SZR. Panel sterowniczy może być odłączany i mocowany na drzwiach rozdzielnicy, dzięki czemu projektant ma większą elastyczność działania. Niezależnie od metody instalacji panelu sterowniczego, nie ma potrzeby doprowadzania niebezpiecznego napięcia, np 230V, do drzwi szafy, stąd ryzyko urazów u operatora na skutek usterki sprzętu zostaje znacznie ograniczone.

Zobacz, w jaki sposób przełącznik TruONETM umożliwia bezpieczne ręczne przestawienie w sytuacji awaryjnej w celu natychmiastowego przywrócenia zasilania: Link do YouTube

Ciągłość pracy
Przełącznik TruONETM zawiera moduły konserwacji zapobiegawczej, autodiagnostyki oraz krytyczne moduły wymieniane przez klienta, aby ułatwić serwisowanie i znacznie skrócić czas przestoju oraz ograniczyć koszty serwisowania.


Optymalny interfejs
Przełącznik TruONETM oferuje funkcję łączności w chmurze dzięki systemowi sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ (EDCS). System ABB Ability ułatwia instalację i stosowanie przełącznika TruONETM we współpracy z innymi urządzeniami ABB, zapewniając jeden wspólny interfejs użytkownika i jedno wspólne środowisko programowe. Jedna z najlepszych na rynku oferta modułów komunikacyjnych z siedmioma protokołami komunikacyjnymi zapewnia możliwość instalacji i komunikacji zarówno obecnie, jak i w przyszłości. 

Dowiedz się więcej o systemie AbilityTM EDCS

Niezawodne w ekstremalnych warunkach

Nie ma wątpliwości, że TruONETM przekracza standardowe wymagania w zakresie wydajności i niezawodności, zapewniając bezawaryjne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach elektrycznych, mechanicznych i środowiskowych. 
TruONE to jedyny układ SZR, który gwarantuje bezpieczne i niezawodne działanie w warunkach bardzo dużych różnic temperatur (-25…+70°C) i napięcia (160–576 V AC), i jest odporny na drgania (zgodnie z normą IEC 60068-2-6) i wstrząsy (zgodnie z normą IEC 60068-2-27). TruONETM jest również odporny na zwarcia — może nadal w pełni funkcjonować po narażeniu na najbardziej niebezpieczne zjawiska, jakim podlegają instalacje z układami SZR. Warunki na terenie obiektu mogą ulec zmianie z powodu nieoczekiwanych sytuacji, jednak nie ma to żadnego wpływu na działanie systemu TruONETM.
 

 
Picture1
Select region / language