TruONETM gwarantuje przepływ danych w przypadku braku zasilania podstawowego

GettyImages-580501779_super_v2_550
Układ SZR zwiększający bezpieczeństwo zasilania dla centrów przetwarzania danych.

Ciągłość pracy
Można zapomnieć o migających kontrolkach i zatrzymujących się silnikach. System TruONETM zapewnia szybkie przełączenie zasilania. 

Bezpieczeństwo i ochrona
TruONETM umożliwia bezpieczne ręczne przestawienie w sytuacji awaryjnej — nawet pod obciążeniem — bez konieczności otwierania drzwi szafy sterowniczej, gdy moduł HMI jest przymocowany do ramy układu SZR. Panel sterowniczy może być odłączany i mocowany na drzwiach rozdzielnicy, dzięki czemu projektant ma większą elastyczność działania. Niezależnie od metody instalacji panelu sterowniczego, nie ma potrzeby doprowadzania niebezpiecznego napięcia, np 230V, do drzwi szafy, stąd ryzyko urazów u operatora na skutek usterki sprzętu zostaje znacznie ograniczone.

Zobacz, w jaki sposób przełącznik TruONETM umożliwia bezpieczne ręczne przestawienie w sytuacji awaryjnej w celu natychmiastowego przywrócenia zasilania: Link do YouTube.

Optymalny interfejs
Przełącznik TruONETM oferuje funkcję łączności w chmurze dzięki systemowi sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ (EDCS). System ABB Ability ułatwia instalację i stosowanie przełącznika TruONETM we współpracy z innymi urządzeniami ABB, zapewniając jeden wspólny interfejs użytkownika i jedno wspólne środowisko programowe. Jedna z najlepszych na rynku oferta modułów komunikacyjnych z siedmioma protokołami komunikacyjnymi zapewnia możliwość instalacji i komunikacji zarówno obecnie, jak i w przyszłości. 

Dowiedz się więcej o systemie AbilityTM EDCS 
Picture1
Dokumenty dla TruOne ATS
Loading documents
Select region / language