ABB i-bus® KNX DALI Gateways

Budynki właśnie stały się inteligentniejsze

ABB-i-bus-KNX-DALI-Gateways_1183x353px

Standard DALI (Digital Addressable Lighting Interface – cyfrowy protokół sterowania oświetleniem) stał się obok standardu automatyki budynków KNX najważniejszą metodą sterowania oświetleniem w ramach systemu zarządzania budynkami.

Bramy DALI firmy ABB służą jako interfejs pomiędzy instalacją KNX w budynku a cyfrowym systemem sterowania oświetleniem DALI, pozwalając połączyć dwa najważniejsze standardy w zakresie automatyki budynków.

Gama DALI ABB obejmuje 7 różnych typów bram dostosowanych do prawie każdego zastosowania. W ramach najnowszej oferty, serię rozszerzono o dwie nowe bramy DALI Premium z funkcją regulacji natężenia światła. Produkt ten pozwala na dostosowanie intensywności światła do barwy jaką ma naturalne słoneczne światło w ciągu dnia. Dzięki temu nasz komfort pracy zdecydowanie się podnosi, jest to szczególnie ważne w miejscach gdzie jest zainstalowane sztuczne oświetlenie.

Tym samym nowe produkty uzupełniły dotychczasową ofertę produktów sterowania oświetleniem ABB i-bus® KNX.

Wystawa ABB Electrification Business Innovations 2020

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty w zakresie inteligentnego domu, budynku i mobilności? Zapraszamy na internetową wystawę ABB Electrification Business’ Innovations 2020.

Więcej informacji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

ABB-picto-flexibility
Elastyczność

Jedna brama umożliwia sterowanie wieloma różnymi funkcjami

ABB-picto-Easy-DALI-commissioning
Łatwe uruchamianie bram DALI

Dzięki szablonom dotyczącym statusu, błędów funkcji i temperatury barwowej

ABB-picto-integration-in-ABB-i-bus-KNX-tool
Integracja w narzędziu ABB i-bus KNX

Uwzględnienie nowych funkcji dla bram KNX DALI Premium

ABB-picto-DALI-2-certified
Certyfikowane bramy DALI 2

Bramy KNX DALI Premium to jedyne urządzenia na rynku posiadające certyfikat DALI 2

ABB-picto-simple-installation
Prosta instalacja

Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia

Główne cechy

  • Regulowane światło białe, technologia HCL (Human Centric Lighting), funkcja dim2warm
  • Maks. 64 urządzeń DALI na kanał
  • Standard KNX umożliwia sterowanie systemem oświetlenia i jego monitorowanie z użyciem bramy. Możliwa jest kontrola pracy pojedynczych urządzeń, ich grup lub rozsyłanie sygnału na duże obszary.
  • Sterowanie pojedynczymi urządzeniami DALI, grupami DALI i urządzeniami awaryjnymi DALI za pomocą jednej bramy zamiast trzech.
  • Optymalizacja funkcji klatki schodowej, urządzeń podrzędnych, scen świetlnych i testowania lamp.

Gama produktów DALI Gateways

Dowiedz się więcej

Select region / language