Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

ABB Modbus KNX Gateway

Wzmocnij działanie swojej instalacji i spraw, aby była bezproblemowa

Modbus-KNX-Gateway-web-header

ABB Modbus KNX Gateway to kompaktowe modułowe urządzenie do integracji serwerów Modbus RTU i urządzeń KNX TP. Gateway to dwukierunkowa brama ze 100 dowolnie konfigurowalnymi punktami danych. Urządzenie pełni funkcję klienta Modbus RTU i ułatwia integrację serwerów Modbus obsługujących protokół RTU poprzez RS-485.

Dostępny jest opcjonalny, bezpłatny DCA ułatwiający konfigurację, umożliwiający eksport i import mapowania Modbus-KNX w postaci szablonów. Szablony komponentów Modbus będą również dostępne do pobrania z bazy danych.

Główne cechy

  • Urządzenie pełni funkcję klienta Modbus RTU
  • Do 100 punktów danych Modbus
  • Do 100 serwerów Modbus RTU
  • Do 254 adresów Modbus RTU
  • Wykorzystuje standardowe typy punktów danych KNX (DPT)
  • Urządzenie zasilane jest przez magistralę i nie wymaga dodatkowego napięcia pomocniczego
  • Operacje arytmetyczne i/lub logiczne dostępne dla każdego punktu danych za pomocą parametrów
  • ETS (Engineering Tool Software) służy do parametryzacji urządzenia
  • Dostępna jest również aplikacja urządzenia (DCA) ułatwiająca jego konfigurację
  • Łatwa identyfikowalność dzięki 2D-code

Konfiguracja tak prosta, jak nigdy dotąd

1_292
Podłączenie serwerów Modbus

Wykonaj mapowanie Modbus - KNX raz, będziesz mógł go ponownie wykorzystać w innych projektach

2_292
Import/eksport szablonów

Pobierz dostępne szablony z internetowej bazy danych ABB, zapisz je w katalogach.

infinite_292
Używaj bez ograniczeń

Mapowanie gotowe! Nie musisz zaczynać od nowa za każdym razem, Twoje szablony będą zawsze dostępne dla każdej przyszłej potrzeby.

DCA_292

Dostępne DCA

Aplikacja DCA jest dostępna w celu ułatwienia konfiguracji.

Pobierz

Korzyści

flexibility
Bardzo elastyczny

Podłącz dowolny dostępny serwer Modbus i bądź przygotowany - integracja i mapowanie nowych urządzeń można wykonać w dowolnym momencie.

faster-configuration
Szybsza konfiguracja

Szablony mapowania upraszczają konfigurację i unikają powtarzalnej pracy ręcznej, aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

reuse
Ponowne użycie

Po zmapowaniu urządzenia Moodbus, jego dane można łatwo ponownie wykorzystać.


Zastosowanie

advantages_292x146
Pomiary liczników
192x96 beeld FAQ KNXhvac
HVAC
Charging up for our EV future
Ładowanie pojazdów elektrycznych
School-solar-on-roof_292x146
Pozostałe

O produkcie

Dowiedz się więcej

Powiązane oferty

Select region / language