ABB i-bus® KNX Professional aktory załączające

Przełącz się na inteligentne jutro

ABB i-bus KNX Switch Actuator Professional banner image

Seria ta przeznaczona jest do dużych budynków handlowych i obejmuje osiem aktorów załączających opracowanych z myślą o niezawodnym załączaniu dużych obciążeń pojemnościowych do 20 A typu C.

Dzięki przyjaznemu interfejsowi i prostemu oprogramowaniu, uruchomienie jest efektywne zarówno pod względem kosztów, jak i czasu.



Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

ABB pictogram energy mark
Wysoka zdolność przełączania

Niezawodne przełączanie wysokich i przemiennych obciążeń odpowiednie dla dużych obiektów komercyjnych oraz elastyczne łączenie obciążeń do 20 A typu C i różnych odbiorników.

ABB pictogram for efficiency
Wydajność

Ekonomiczne i oszczędzające czas uruchamianie dzięki przyjaznemu interfejsowi i stronom szablonów z obiektami grupy centralnej.



Główne funkcje

  • Urządzenia o wysokiej wydajności przełączania z rozszerzoną funkcjonalnością do dużych projektów komercyjnych
  • Łatwy montaż dzięki wielofunkcyjnym zaciskom śrubowym
  • Montaż i demontaż z szyny DIN bez użycia narzędzi
  • Łatwa identyfikacja statusu bez napięcia magistrali
  • Uproszczone uruchamianie dzięki stronom szablonów i centralnym funkcjom dla wszystkich wyjść
 


Poznaj naszą ofertę aktorów załączających



Produkty



Documentation



Services and tools

Wsparcie

Select region / language