ABB i-bus® KNX Standard aktory załączające

Przełącz się na inteligentne jutro

ABB standard switch actuator header image with product

Uniwersalne przełączanie w dowolnym zastosowaniu – aktory załączające Standard następnej generacji doskonale sprawdzają się w uniwersalnych zastosowaniach w nowoczesnych budynkach handlowych. Te 12 urządzeń z powodzeniem wykorzystuje się w nowoczesnych budynkach handlowych. Umożliwiają one łatwą instalację oraz montaż i demontaż bez użycia narzędzi, a także zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy na etapie uruchomienia dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika.

Dzięki szerokiej gamie urządzeń o dużej liczbie wyjść i różnych prądach przełączania, aktory załączające Standard świetnie nadają się do wszelkich typowych instalacji oraz pozwalają obniżyć koszty i zajmują mniej miejsca w tablicy rozdzielczej.



Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

ABB pictogram with multidirectional arrows
Wszechstronność

Kompleksowa oferta – do wyboru wiele opcji o różnych parametrach liczby wyjść i wartości prądu, realizujących uniwersalne czynności łączeniowe w każdym zastosowaniu.

ABB pictogram for efficiency
Wydajność

Oszczędność czasu i pieniędzy na etapie uruchomienia dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika i stronom szablonów z obiektami grupy centralnej.

ABB pictrogram with split arrows
Kompleksowa oferta

Do wyboru wiele opcji różniących się liczbą wyjść i wartością prądu, a przy tym oszczędność miejsca dzięki użyciu elementu spełniającego konkretne potrzeby.



Główne funkcje

  • Łatwy montaż dzięki wielofunkcyjnym zaciskom śrubowym
  • Montaż i demontaż z szyny DIN bez użycia narzędzi
  • Ujednolicona obudowa – jeden uproszczony interfejs użytkownika
  • Łatwa identyfikacja statusu bez napięcia magistrali
  • Uproszczone uruchamianie dzięki stronom szablonów i centralnym funkcjom dla wszystkich wyjść


Asortyment aktorów załączających KNX



Products



Dokumentacja



Serwis i narzędzia

Wsparcie

Select region / language