ty-rap-logo

Wysokiej jakości opaski zaciskowe

Dzięki innowacyjnej konstrukcji i specjalnym materiałom opaski zaciskowe Ty-Rap® zapewniają doskonałe mocowanie w sytuacjach, w których liczy się skuteczność. Żadnemu producentowi nie udało się, jak dotąd, skopiować doskonałych parametrów oryginalnych opasek zaciskowych Ty‑Rap, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach. 

Pełna gama produktów Ty-Rap obejmuje opaski zaciskowe zaprojektowane do konkretnych zastosowań. W ofercie firmy ABB można znaleźć opaski odporne na bardzo wysokie lub niskie temperatury, płomień, ciągłe narażenie na światło słoneczne i promieniowanie UV czy agresywne substancje chemiczne, a także charakteryzujące się dużą wytrzymałością na rozciąganie. Ponadto ABB dostarcza opaski zaciskowe i narzędzia, które ułatwiają i przyspieszają montaż i prace instalacyjne w sytuacjach, gdy liczy się czas.

Główne korzyści

  • The Grip of Steel®: Niehigroskopijny element blokujący ze stali nierdzewnej opasek Ty-Rap zapewnia maksymalną wytrzymałość i dłuższą żywotność.
  • Mniej punktów naprężenia: Gładki, pozbawiony karbów korpus opasek Ty-Rap zapewnia mniejszą liczbę punktów naprężenia, co zwiększa jego trwałość, natomiast wzór żeberek i punktów unieruchamia wiązkę i zapobiega jej wyślizgnięciu się, szczególnie tam, gdzie mocowanie jest narażone na drgania.
  • Montaż bez przeszkód: Dzięki niskiemu profilowi i owalnemu kształtowi głowicy związane kable łatwiej przekłada się przez przegrody. Wymaga to mniej manipulacji rękami.
  • Skuteczność w skrajnie trudnych warunkach otoczenia: Poszczególne warianty opasek są wykonane z różnych materiałów odpornych na korozję, substancje chemiczne, wysoką i niską temperaturę oraz inne niesprzyjające warunki otoczenia.

Ty-Rap® Video

 
wcm-cable-ties-accessories-image

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Select region / language