Końcówki i złączki kablowe

ABB jest jednym z czołowych dostawców złączy elektrycznych do większości zastosowań elektrycznych.

Główne produkty i ich zalety

Color-Keyed®
System opracowany z myślą o spełnieniu najwyższych wymagań podczas prób. Oczkowe końcówki kablowe Color-Keyed są wykonane z miedzi beztlenowej o czystości 99,9%. System obciskania z oznaczeniem kolorami Color-Keyed gwarantuje użycie właściwego przyrządu do zaciskania do konkretnej końcówki oczkowej, dzięki czemu uzyskuje się dokładny i niezawodny zacisk.

Dragon Tooth® — złączki i końcówki przebijające izolację
Złączki i końcówki przebijające izolację firmy ABB są przeznaczone do tworzenia trwałego połączenia czołowego i płaskiego o małej rezystancji oraz do wykonywania zakończeń miedzianych drutów nawojowych o przekrojach od 32 AWG do 460 000 CMA i drutów aluminiowych o przekrojach od 20 AWG do 460 000 CMA, stosowanych w silnikach i transformatorach.

Złącza Shield-Kon® 
Jednoczęściowe, niewymagające lutowania, złącza zawijane pozwalają na wykonywanie zakończeń przewodów ekranowanych w ciągu kilku sekund, z powtarzalną dokładnością i zapobiegają uszkodzeniu kabla przy lutowaniu.

Zaciski Sta-Kon® i Spec-Kon
Zaciski Sta-Kon, wykonane z miedzi elektrotechnicznej z powłoką odporną na korozję, mają oznaczenia wielkości rozpórek i drutów, długą ściętą tuleję w celu wyeliminowania pominiętych zacisków oraz głębokie wewnętrzne ząbkowanie w celu zwiększenia powierzchni styku. Dzięki selektywnemu wyżarzaniu tuleja jest miękka do zaciskania, a wypust pozostaje twardy.

Wygodne narzędzie do zaciskania
Najwygodniejsze i najbardziej ergonomiczne na rynku narzędzie do zaciskania. Wymagany nacisk na uchwyt jest najmniejszy, w porównaniu z innymi narzędziami tej klasy. Mechanizm Shure-Stake zapewnia całkowite zakończenie cyklu zaciskania przed otwarciem narzędzia, dzięki czemu zacisk jest poprawnie wykonany za każdym razem.

turbine-underneath

Nasza oferta

Select region / language