Końcówki rurowe oczkowe

Stosowana przez firmę ABB metoda zakładania złączy zaciskanych na kablach elektroenergetycznych została zaprojektowana w celu zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności połączeń w instalacjach elektrycznych. Metoda ta umożliwia elektrykom wykonywanie prac montażowych przy niewielkim wysiłku i w znacznie krótszym czasie. Korzyścią jest naturalnie wysoka jakość połączenia przy niskim koszcie montażu.

Szeroki asortyment do wykonywania stałych, jednorodnych połączeń
ABB oferuje szeroki asortyment zaciskowych końcówek kablowych posiadających certyfikaty IEC i UL/CSA w rozmiarach mierzonych w jednostkach metrycznych (z wykorzystaniem systemów Color Keyed i Spec-Kon) i imperialnych / systemie American Wire Gauge (AWG) (z wykorzystaniem systemu Color Keyed). We wszystkich systemach wykorzystuje się narzędzia do zaciskania z odpowiednimi tłocznikami do formowania złącza i drutu w celu zapewnienia optymalnego połączenia elektrycznego między złączką a przewodem.

colorkeyedlogo
System Color Keyed zapewniający najlepsze i najbardziej niezawodne połączenie.
Color Keyed® to system opracowany z myślą o spełnieniu najwyższych wymagań prób UL oraz IEC klasy A. Nasze oczkowe końcówki kablowe Color-Keyed® są wykonane z miedzi beztlenowej o czystości 99,9%. System obciskania z oznaczeniem kolorami Color-Keyed® zapewnia używanie właściwego przyrządu do zaciskania do konkretnej końcówki oczkowej, dzięki czemu uzyskuje się dokładny i niezawodny zacisk. Szczypce do zaciskania końcówek Color-Keyed® tworzą sześciokątny lub rombowy zacisk na obwodzie (a nie tylko wgniecenie), co gwarantuje wysoką przewodność przekraczającą wymagania norm IEC 61238-1 i UL. Zacisk na obwodzie tworzy dużą powierzchnię styku pod dużym naciskiem między kablem a złączem, czego efektem jest niska rezystancja i konieczność użycia dużej siły przy wyciąganiu.

System Color-Keyed (system kolorów dostępny przy rozmiarach w jednostkach metrycznych zgodnych z normą IEC):

  • Prosty, 1 otwór/2 otwory: powierzchnia przekroju drutu od 10 mm² do 400 mm², otwór pod śrubę od M5 do M24.
  • 45°: powierzchnia przekroju drutu od 10 mm² do 240 mm², otwór pod śrubę od M6 do M16.
  • 90°: powierzchnia przekroju drutu od 10 mm² do 240 mm², otwór pod śrubę od M6 do M16.

Spec-Kon_logo_301
Nowość — system Spec-Kon (zastosowanie jednostek metrycznych zgodnie z normą IEC) — dane techniczne

  • Ocynowane galwanicznie, miedziane zaciskane końcówki kablowe o rozmiarach w jednostkach metrycznych do kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym maks. 30 kV i powierzchni przekroju drutu od 6 do 400 mm2.
  • Zaprojektowane specjalnie z myślą o przystosowaniu do elektroenergetycznych kabli plecionych (klasa 2) i giętkich (klasa 5) spełniających wymagania normy IEC 60228
  • Kontrola otworów ułatwiająca późniejszą kontrolę montażu
  • Tuleja sfazowana ułatwiająca wykonanie prac montażowych
  • Zgodność z normą EN 13600 Powłoka zewnętrzna: ocynowana galwanicznie
  • Certyfikacja • Zgodność z normą IEC 61238 — Oznaczenie CE

blackburnlogo
Blackburn (UL AWG) — Dane techniczne

  • Ocynowane galwanicznie, miedziane zaciskane końcówki kablowe o rozmiarach AWG do kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym maks. 35 kV w izolacji wysokonapięciowej. Rozmiary od #8 Str. do 1000 kcmil
  • Zaprojektowane specjalnie do kabli plecionych, giętkich, spawalniczych i przedłużaczy mierzonych w AWG
  • Kontrola otworów ułatwiająca późniejszą kontrolę montażu
  • Tuleja sfazowana ułatwiająca wykonanie prac montażowych
  • Wykonane z rurek bezszwowych z miedzi przewodowej Powłoka zewnętrzna: ocynowana galwanicznie
  • Certyfikaty UL i CSA dla przewodów mierzonych w AWG

Narzędzia
Dostępne są specjalne narzędzia ręczne i hydrauliczne do szybkiego i niezawodnego zaciskania.


colorkeyed

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Select region / language