Jednostka Busch-priOn®

Centralna jednostka sterująca.

priON

Busch-priOn® pozwala kontrolować i monitorować funkcje w całym pomieszczeniu. Oświetlenie, sceny, jednostka sterująca żaluzji, jednostka sterująca ogrzewaniem - wszystkie funkcje są obsługiwane w prosty i intuicyjny sposób za pomocą pokrętła, a łatwo programowalne funkcje można wywoływać za pomocą przełączników kołyskowych. Busch-priOn® posiada modułową formę.

System modułowy

Dzięki praktycznemu systemowi modułowemu Busch-priOn® nie jest zależny od ramki. Użytkownik potrzebujący tylko jednej lub kilku funkcji, decyduje się na pojedynczy lub potrójny element obsługowy. Dla zapewnienia większej liczby możliwości może on wybrać przejrzysty i łatwy w obsłudze wyświetlacz kolorowy z pokrętłem. Listwy wykańczające mogą opcjonalnie posiadać czujnik do regulacji temperatury w pomieszczeniu, odbiornik podczerwieni do zdalnego sterowania i czujnik zbliżeniowy do aktywacji wyświetlacza lub diody LED.


Serie wyłączników




Busch-priOn® idealnie komponuje się z serią wyłączników carat®.

Busch-priOn®: pierwszy ściemniacz obrotowy KNX.

Z długowieczną techniką LED. Pokrętło świeci się w kolorach systemu barw i w ten sposób informuje o wybranej funkcji. Kolor żółty oznacza światło, niebieski żaluzje, fioletowy sceny oświetleniowe, a pomarańczowy sterowanie ogrzewaniem. Kolory te znajdują się również na klawiszach płaszczyznowych elementów obsługi. Busch-priOn® to konsekwentna koncepcja obsługowa i kolorystyczna.



sy-knx-prion-06-abb

Elementy dodatkowe

Ponadto dostępny jest także wyświetlacz jednowierszowy, służący do ustawiania temperatury w pomieszczeniu i/lub wyświetlania komunikatów. Również ten wariant posiada funkcję podczerwieni/zbliżeniową. Tylko w wariancie wzorniczym "Czarne szkło".



sy-knx-prion-07
Select region / language