Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 200 M UC
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy ABB z serii S 200 M UC jest przystosowany do prądów przemiennych i stałych. Imponuje zakresem wydajności oraz liczbą uzyskanych atestów.
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe z serii S 200 M UC Z posiadają wewnętrzne komory gaszenia z magnesami trwałymi, służącymi do gaszenia łuków elektrycznych o napięciu do 500 V DC i prądzie Icu = 4,5 kA. Zastosowanie takich podzespołów ma jednak wpływ na biegunowość wyłączników, dlatego muszą być one zasilane z odpowiedniej strony. Schemat pokazujący prawidłowe połączenie falownika z łańcuchem przedstawiono obok.
Główne korzyści
- Przystosowany do prądu przemiennego i stałego — jedno urządzenie do każdego zastosowania.
- Wysoka zdolność wyłączania prądów przemiennych i stałych.
- Rozmaite atesty pozwalające na stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych (MCB) na całym świecie.
- Nowe modele można z łatwością łączyć ze wszystkimi akcesoriami z serii System pro M compact®.
Główne cechy
- Wskaźnik położenia styków (CPI) wyraźnie pokazujący położenie styków głównych.
- Wszystkie najważniejsze atesty nadrukowane laserowo na korpusie wyłącznika nadmiarowo-prądowego (MCB) ułatwiają identyfikację.
- Nowe modele można z łatwością łączyć ze wszystkimi akcesoriami z serii System pro M compact®.