Wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe

Bezpieczeństwo i wygoda bez kompromisów

Wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe chronią instalacje przed przeciążaniem i zwarciami, gwarantując niezawodność i bezpieczeństwo.  Seria S200 systemu pro M compact obejmuje zabezpieczenia przeciążeniowe oraz zwarciowe. Urządzenia te posiadają dwa różne mechanizmy wyzwalające: zwłoczny mechanizm wyzwalania termicznego chroniący przed przeciążeniami oraz mechanizm wyzwalania magnetycznego chroniący przed zwarciami.

Główne korzyści

  • Bogata oferta wyłączników instalacujnych obejmuje różne zastosowania i rynki — niektóre słowa kluczowe powiązane z serią S200 to: bezgwintowe, domowe, zacisk pierścieniowy, UL, uniwersalny, prąd, prąd stały, przemysł morski, kolej
  • Zgodność z międzynarodowymi normami — tej samej technologii można używać na całym świecie na potrzeby prawie każdego zastosowania i typu instalacji
  • Wyłączniki instalacyjne z serii S200 uzupełnia szeroka oferta akcesoriów, które pozwalają rozbudować funkcje wyłączników MCB nie tylko jako urządzeń ochronnych, ale również urządzeń sterujących zdalnymi instalacjami i je monitorujących
  • Oszczędność miejsca i czasu dzięki unikalnemu stykowi pomocniczemu w dolnej części urządzenia
  • Opatentowane podwójne zaciski z krytymi śrubami : większa wygoda, bezpieczeństwo i elastyczność

Cechy charakterystyczne

  • Oferta wyłączników instalacyjnych obejmuje produkty o różnych charakterystykach (B, C, D, K, Z), konfiguracjach (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), zdolności wyłączania (do 25 kA) oraz prądach znamionowych (do 63 A)
  • Zgodność ze wszystkimi międzynarodowymi normami produktowymi:
    • IEC/EN 60898-1
    • IEC/EN 60947-2
    • UL 1077
    • UL 489 
    • CSA 22.2 No. 235
    • CSA 22.2 No. 5
  • co stwarza możliwość ich użycia w zastosowaniach domowych, komercyjnych i przemysłowych
  • Podwójne zaciski 35 mm2 i 10 mm2  z ruchomą tulejką przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Okablowanie przelotowe można łatwo  zainstalować, wsuwając szyny zbiorcze do tylnej części zacisku, a kable przychodzące do przedniej części
  • Wskaźnik rzeczywistej pozycji styku bezpośrednio połączony ze stykiem ruchomym w celu zapewnienia wygody i bezpieczeństwa

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Przegląd produktów

SZ 200

  • Do instalacji domowych/mieszkaniowych na określonych rynkach.
  • Maksymalna zdolność wyłączania 6 kA.
  • Zgodność z normą IEC/EN 60898-1.
  • Możliwość stosowania akcesoriów systemu Pro M Compact.


Dowiedz się więcej o produkcie:

sz200

S 200

Zaprojektowany, by zapewnić skuteczność i ochronę

  • Do instalacji domowych lub niewielkich instalacji przemysłowych o zdolności wyłączania do 10 kA.
  • Do instalacji przemysłowych o zdolności wyłączania do 25 kA.
  • Posiada atesty i spełnia wymogi norm IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 oraz wielu innych.
  • Szeroki asortyment akcesoriów!

Wersje specjalne

  • Opracowany tak, aby zaspokajać potrzeby wielu branż.
  • Wyłącznik S 200MUC do zastosowań związanych z prądem przemiennym i stałym.
  • Wyłącznik S 200MTUC do zastosowań związanych z pociągami.

S 300P

  • Prąd wyłączalny 25 kA
  • Warianty biegunowe: 1, 2, 3, 4, 1+NA, 3+NA
  • Charakterystyka B, C, D, K, Z
  • 0,2 ... 63A
  • Certyfikaty IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Szeroki zakres atestów krajowych
  • Dostępna pełna gama akcesoriów
  • Wysokie napięcie udarowe znamionowe (6 kV)
  • Zwiększony poziom napięcia (240/415V AC)
  • Niskie zużycie energii
  • Szeroki zakres temperatury otoczenia -40.... +70°C
s300P_9PAA00000085417_400x400

SN 201

  • 1P+N w jednym module
  • Pełna integracja z rodziną pro M
  • Dostosowanie do szerokiego spektrum akcesoriów
  • Etykiety do łatwiejszego rozpoznawania linii chronionych
  • Wskaźnik położenia styku na przełączniku (zielony lub czerwony)

 

sn201

SU 200

  • Opracowany pod kątem rynków uznających certyfikaty UL/CSA
  • Zgodność z normą UL 1077 lub UL 489
  • CSA 22.2 Nr 235
  • CSA 22.2 Nr 5
  • Dostępne wersje specjalne z zaciskami pierścieniowymi
su200

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

Powiązane produkty

Select region / language