Wyłącznik spolaryzowany do odłączania strony DC systemów fotowoltaicznych

Wyłącznik S800PV-M-H, dostępny wyłącznie jako urządzenie 2-biegunowe, zapewnia ochronę podczas odłączania do 100 A i 1000 V DC przy
Icw = 1,5 kA według normy IEC 60947-3

Mimo niewielkich rozmiarów wyłącznik charakteryzuje się znakomitymi parametrami. Dzięki obsłudze prądów znamionowych w zakresie do 100 A można go stosować w wielu urządzeniach i instalacjach. Ponadto kompaktowy wyłącznik S802PV-M-H ma tylko 54 mm szerokości i zajmuje niewiele miejsca.


Główne korzyści 

  • O 50% mniejsza strata mocy w porównaniu do modelu 4-biegunowego
  • Utrzymanie wartości znamionowych na stałym poziomie w temperaturze otoczenia do 60°C
  • Niezwykle zwarta budowa; tylko 54 mm szerokości
  • Kategoria użytkowania DC-21A: Odłączanie obciążeń rezystancyjnych, w tym minimalnych przeciążeń. 1500 odłączeń pod obciążeniem

Główne cechy

  • Mniejsze straty mocy dzięki nowej 2-biegunowej konstrukcji
  • Oszczędność miejsca w skrzynce łączeniowej
  • Złącza biegunowe niepotrzebne
  • Niższe koszty inwestycji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 

Dowiedz się więcej

Select region / language