ComfortLine - kompaktowe tablice rozdzielcze i obudowy naścienne

ComfortLine-web-banner_1183x353

Nowoczesne instalacje domowe – łatwe, wygodne i gotowe na przyszłość

Nowe kompaktowe tablice rozdzielcze i obudowy naścienne ComfortLine są doskonałym rozwiązaniem otwierającym nieograniczone możliwości. Produkty są dostępne w szerokim asortymencie do wszystkich zastosowań. Dzięki wszechstronnemu i spójnemu portfolio produktów o klasie ochronności I i II, wyjątkowo łatwemu montażowi i rozwiązaniom dla inteligentnego domu nowe obudowy ComfortLine ABB spełniają wszystkie wymagania w najlepszy możliwy sposób.

W mieszkaniach i miejscach pracy działa coraz więcej urządzeń komunikacyjnych i teletechnicznych, a funkcjonowanie budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych coraz bardziej zależy od łączności z internetem. Liczne przydatne cechy i funkcje produktów ComfortLine, takie jak większe przepusty i wyjątkowa konstrukcja zamków, ułatwiają codzienne czynności, przyspieszają prace na instalacjach elektrycznych oraz pozwalają przygotować instalację pod kątem przyszłych wymagań.

NOWOŚĆ 2024: ComfortLine Compact CU – nowe tablice rozdzielcze do montażu podtynkowego (również w ściankach G-K) idealnie uzupełniają rodzinę ComfortLine oferując wydajne i zrównoważone rozwiązania.

Sprawdź ofertę

Wyszukiwarka produktów

Główne korzyści

ABB_picto_48x48_04_arrows_apart_0125-Small
Dopasowanie

Elastyczne mocowanie okablowania dzięki większym o 50% przepustom oraz większej liczbie otworów kablowych

ABB_picto_48x48_10_helmet_0437-Small
Bezpieczeństwo

Uproszczony i bezpieczny montaż dzięki zatrzaskowym profilom montażowym i bezpiecznemu, 3 punktowemu zamkowi

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small
Uproszczony montaż

Zintegrowane korytka kablowe umożliwiające szybkie i bezpieczne mocowanie kabli, sprawny montaż naścienny, regulowane drzwiczki i kompensacja nierówności tynku

ABB_picto_48x48_08_thumbs_up_0381-Small
Komfort

Instalacja umożliwiająca przyszłą modernizację - gotowa na przyszłe wyzwania już dziś

Główne cechy i funkcje

  • Wysoki stopień ochrony IP44 / IP30

  • Wiele możliwości wprowadzania kabli: od góry, od dołu, z boku i z tyłu

  • Ściana tylna z blachy stalowej z opcjonalnymi przepustami kablowymi

  • Łatwe zakładanie i zdejmowanie drzwiczek dzięki górnemu zawiasowi z bolcem

  • Dwa poziomy montażu: tylny do montażu płyty perforowanej do urządzeń teletechnicznych oraz przedni do montażu modułów CombiLine N

  • Duża ilość miejsca na podłączanie przewodów N/PE oraz mocowanie listew zaciskowych N/PE na zatrzask

Gama produktów ComfortLine

Dowiedz się więcej

Produkty i dokumenty

Przeglądarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language