Obudowy do rozdzielnic dystrybucyjnych

Pełna oferta tablic podrozdzielczych do stosowania we wszystkich instalacjach

System Pro E Energy obejmuje najlepsze rozwiązania ABB w segmencie podrozdzielnic, począwszy od niewielkich tablic rozdzielczych do zastosowań w dystrybucji energii elektrycznej na poziomie piętra a skończywszy na rozdzielnicach oddziałowych obsługujących zakłady produkcyjne.

Główne korzyści

  • Szeroki wybór szaf rozdzielczych stojących i do montażu naściennego obejmujący 424 różne rozmiary
  • Innowacyjna technika przepustów pozwalająca na montaż bez użycia narzędzi i zapewniająca do 84% przestrzeni użytkowej 
    dla wpustów kablowych
  • Dużo przestrzeni na okablowanie po obu stronach i za szynami DIN oraz zaawansowany system połączeń kablowych
  • Wykonanie natynkowe lub podtynkowe z szynami DIN od 54 do 168 modułów

Główne cechy

  • Obie klasy ochrony: I uziemienie i II podwójna izolacja
  • Gotowe do połączenia z modularnym systemem paneli rozdzielczych CombiLine-M, płytami montażowymi, panelami tablic rozdzielczych lub zestawami łączonymi
  • Odległość między szynami DIN na panelach rozdzielczych: 150 i/lub 200 mm
  • Blacha stalowa oraz całkowicie przeszklone drzwiczki wykonane ze szkła bezpiecznego

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta




Produkty i Dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language