Programowalne sterowniki bezpieczeństwa

Kompaktowy, mocny i łatwy w obsłudze ...

Rozwiązanie Pluto umożliwia prostą komunikację, programowanie i wprowadzania zmian do systemu. Rozwiązanie Pluto skraca czas montażu. Jego magistrala bezpieczeństwa upraszcza połączenie pomiędzy szafkami zgodnie ze standardem bezpieczeństwa PL e/SIL3, a modele AS-i pozwalają na redukcję okablowania do minimum oraz likwidują większość zagrożeń wynikających z błędnego połączenia.

Oprogramowanie wykorzystuje zatwierdzone przez TÜV bloki funkcyjne i logikę drabinkową oraz jest proste w użyciu. Oprócz tego można używać do 32 modułów Pluto do wymiany danych bez konieczności konfigurowania lub programowania sposobu transmisji danych. Systemy Pluto składają się z różnego rodzaju sterowników bezpieczeństwa PLC Pluto wykorzystywanych do różnych zastosowań w zakresie bezpieczeństwa maszyn oraz do bramek komunikacji z innymi systemami sterowania i enkoderów określających bezpieczne położenie ruchów maszyny.   

programmable_safety_controllers_pluto_390x195

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Nasza oferta

Dokumentacja
Pluto Manager
Loading documents

Pluto Manager 

Pobierz najnowszą wersje


Select region / language