Sterownik bezpieczeństwa Pluto

Kompaktowy sterownik bezpieczeństwa PLC, wydajny i łatwy w obsłudze

Moduł Pluto to ekonomiczny, wydajny i kompaktowy sterownik bezpieczeństwa PLC wykorzystywany we wszystkich zastosowaniach w zakresie bezpieczeństwa maszyn.  Większość komponentów bezpieczeństwa dostępnych na rynku może być bezpośrednio podłączona do sterownika Pluto. Do pojedynczego wejścia można podłączyć większą ilość czujników bezpieczeństwa, z możliwością utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Programowanie z wykorzystaniem dołączonego oprogramowania Pluto Manager jest bardzo proste. Sterownik Pluto jest dostępny w trzech wersjach: proste modele przeznaczone dla mniejszych systemów oraz modele z komunikacją wykorzystującą magistrale komunikacyjne dla większych systemów. Wybrane modele sterowników Pluto są dostosowane do pracy w systemie AS-i. Dostępne są także modele z wejściami analogowymi. 

Główne korzyści

  • Proste programowanie bez utraty wydajności
  • Monitorowanie prędkości bez konieczności montażu kolejnego modułu 
  • Wymiana danych pomiędzy 32 modułami Pluto jest możliwa bez konieczności dodatkowego programowania
  • Magistrala bezpieczeństwa upraszcza połączenie pomiędzy szafkami zgodnie ze standardem bezpieczeństwa PL e/SIL3
  • Uproszczone połączenie dzięki modelom AS-i
  • Rozszerzone możliwości w zakresie komunikacji dzięki interfejsowi HMI i sterownikom PLC

Główne cechy

  • Dostępność większości funkcji związanych z bezpieczeństwem maszyny, w tym monitorowania prędkości i monitorowania wejść analogowych
  • Zaawansowane możliwości w zakresie programowania
  • Wykorzystanie drabinek i bloków funkcyjnych zatwierdzonych przez organizację TÜV
  • Kategoria bezpieczeństwa PL e/SIL 3
Pluto_B20_and_D45_390x195

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Wyszukiwarka produków
Dokumentacja
Modele Pluto
Pluto Manager
Loading documents
Single-Pluto:
  • Pluto S20
  • Pluto S46
Jednostki Single-Pluto są autonomiczne i dzięki temu perfekcyjnie pasują do małych systemów, które nie wymagają komunikacji z innymi jednostkami Pluto lub gateway’ami.

Pluto z magistralą:
  • Pluto A20
  • Pluto B16
  • Pluto B20
  • Pluto D20
  • Pluto B22
  • Pluto B46
Wersje Pluto z magistralą posiadają te same cechy jak single-Pluto z dodatkową funkcją bezpiecznej magistrali Pluto-bus.

Pluto AS-i:
  • Pluto AS-i
  • Pluto B42 AS-i
Pluto AS-i jest sterownikiem PLC bezpieczeństwa zaprojektowanym dla sieci bezpieczeństwa AS-i, gdzie wszystkie komponenty bezpieczeństwa połączone są do jednego kabla. Pluto AS-i posiadają te same cechy jak Pluto standardowe, lecz oprócz sieci Pluto-bus są również wyposażone w interfejs magistrali AS-i. Pluto AS-i może pracować jako monitor bezpieczeństwa na magistrali AS-i lub jednocześnie jako master i monitor bezpieczeństwa. Pluto As-i może być również używany jako sterownik wejść/wyjść. 

Akcesoria dla Pluto
  • Pluto Manager – narzędzie programistyczne dla Pluto.
  • Gateway’e – do komunikacji pomiędzy Pluto a innymi systemami sterowania.
  • Enkodery – do bezpiecznego określania pozycji.
  • Panele HMI – panele operatorskie do prezentowania informacji z Pluto.
We offer a range of accessories for Pluto Safety-PLC such as cables, connectors, function blocks and identifier circuits (IDFIX). 

IDFIX


IDFIX is an identification circuit that is unique to each device on the Pluto bus. It includes an identification code and makes it possible to distribute a PLC program in the network. There are four different versions: R, RW, DATA and PROG. In addition to the identification code, DATA may also include safety codes from the AS-i nodes in an AS-i system. PROG includes the current PLC program and is used with single-Pluto for program distribution. 
IDFIX-PROG_10k_2TLC172612F0201
Select region / language