Przekaźniki rozszerzające
Modele Sentry TSR mogą być stosowane jako przekaźniki rozszerzające.
Przekaźniki rozszerzające są używane do zwiększania liczby wyjść bezpieczeństwa innego przekaźnika bezpieczeństwa lub sterownika PLC, np. Pluto. Są odpowiednie do zastosowań, w których trzeba wyłączyć kilka urządzeń.
Modele Sentry BSR to budżetowe przekaźniki bezpieczeństwa, które znajdują zastosowanie w wyjściach bezpieczeństwa Pluto 24 V DC. Nie posiadają funkcji programowania czasowego.
Model Sentry TSR10 oferuje zaawansowane funkcje programowania czasowego, takie jak opóźnienie włączenia/wyłączenia, czasowe zawieszenie działania i opóźniony reset. Czas programuje się na wyświetlaczu w zakresie 0–999 sekund z dokładnością ± 1%.
Model Sentry TSR20 zawiera aktywowaną przy pomocy przełącznika funkcję opóźnienia wyłączenia o 0,5 lub 1,5 sekundy. TRS20 to model +24 V DC, TSR20M to model napięcia zasilania (85–265 V AC/120–275 V DC).
Główne funkcje
- Do PL e/SIL3
- Proste zwiększenie liczby bezpiecznych wyjść tranzystorowych Pluto
- Wysoka dokładność ±1%
- Zaawansowane funkcje programowania czasowego (modele TSR10)
- Prosty wybór czasu przy użyciu przełącznika (TSR20 i TSR20M)
- Rozbudowana funkcja wskazań LED
- Wyjmowalne listwy zaciskowe