Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa Sentry to wysoce funkcjonalne i łatwe w obsłudze przekaźniki bezpieczeństwa, odpowiednie dla wszystkich typowych rodzajów aplikacji bezpieczeństwa.

Seria Sentry obejmuje zarówno podstawowe modele do prostych zastosowań i łatwego zwiększania liczby wyjść, jak i elastyczne modele z niezwykle precyzyjnymi funkcjami programowania czasowego.

Przekaźniki bezpieczeństwa są wykorzystywane w prostych i bardziej złożonych rozwiązaniach bezpieczeństwa, gdzie zabezpieczenia podlegają monitorowaniu zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa funkcjonalnego.

 

Sentry group_2TLC010001V0201 (2)

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Przegląd przekaźników bezpieczeństwa
Rysunki CAD
Loading documents
 

RT6

RT7

RT9

JSBRT11

JSBR4

JSBT4

JSBT5T

BT50T

BT51T

JSBT5

BT50

BT51

Interlocking switch/gate/hatch
Light curtains                
Light beams                
Safety mats              
Contact strips
             
Two-hand control device                      
Emergency stop
Hold to run/enabling device        
Foot control device        
Area supervision        
Total NO outputs (delayable) 3 4 (2) 2 7 3 3 3 (3) 3 (3) 4 (4) 3 3 4
12VDC        
       
24VDC •  • 
24VAC                  
115VAC              
230VAC                
Rysunki CAD dla wszystkich produktów bezpieczeństwa dostępne są tutaj.
Select region / language