Uniwersalne przekaźniki bezpieczeństwa

Modele Sentry USR to uniwersalne przekaźniki bezpieczeństwa — jeden model może być stosowany w większości urządzeń bezpieczeństwa, co pozwala zmniejszyć ilość przechowywanych zapasów i zwolnić przestrzeń magazynową. Personel zaś musi nauczyć się obsługi mniejszej liczby modeli.

Wszystkie modele Sentry USR posiadają przedni wyświetlacz ułatwiający konfigurację. Wyświetlacz wyposażony jest w zaawansowane funkcje wyświetlania wskazań dotyczących stanu oraz komunikatów błędów dla przekaźnika.

Modele USR10 i USR22 nadają się do monitorowania przycisków wyłączania awaryjnego, przełączników bezpieczeństwa, urządzeń OSSD, urządzeń sterowania oburęcznego oraz mat bezpieczeństwa / zderzaków bezpieczeństwa / listew naciskowych. 

Główne funkcje

  • Jeden model do wszystkich zastosowań
  • Do PL e/SIL3
  • Prosta konfiguracja przy pomocy wyświetlacza umożliwia wybór spośród wstępnych i niestandardowych konfiguracji
  • Zaawansowane funkcje programowania czasowego w zakresie 0–999 sekund
  • Precyzja wynosi: 0,1 sekundy do 100 sekund i 1 sekundę powyżej 100 sekund
  • Dokładność ±1%
  • Wyświetlacz z wieloma informacjami na temat stanu
  • Funkcja wielokrotnego resetowania umożliwia zresetowanie do 10 przekaźników bezpieczeństwa przy użyciu jednego przycisku
  • Podświetlanie i migotanie przycisku resetowania sterowanego przez przekaźnik zabezpieczający Sentry
  • Rozbudowana funkcja wskazań LED
  • Wyjmowalne listwy zaciskowe


 

Sentry TSR10_2TLC172070V0201

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Rysunki CAD
Loading documents

Rysunki CAD dla wszystkich produktów bezpieczeństwa dostępne są tutaj.

Select region / language