Najwyższy komfort. Słuchanie stacji radiowych w najwyższej jakości. Strumieniowe przesyłanie własnej muzyki ze smartfona, tabletu lub laptopa przez Bluetooth zgodnie z nastrojem i upodobaniami. Busch-Radio BTconnect to umożliwia.
Co to jest radio cyfrowe DAB+?
„Digital Audio Broadcasting” (DAB) to technologia, która zastąpi dotychczasowe pasmo radiowe FM, na którym nadawane są aktualnie popularne stacje. DAB to nowy standard transmisji radiowych. Coraz więcej krajów europejskich przechodzi na DAB +. Odpowiedzią ABB na tę zmianę jest wprowadzenie nowego, cyfrowego radia. Specyfika wdrożenia będzie się różnić w zależności od kraju.
Ogólne zalety DAB + dla użytkownika
- Duża różnorodność stacji
- Doskonała jakość dźwięku dzięki bardziej wydajnemu wykorzystaniu dostępnej przepustowości sygnału
- Odbiór cyfrowy z internetem lub bez
- Czysty, cyfrowy dźwięk bez szumów
- Dodatkowe informacje o ruchu drogowym i pogodzie wyświetlane w formie tekstu lub obrazów
Cyfrowe radio - nowa generacja
Korzyści
- Odbiór DAB+ i FM
- Lepsza jakość dźwięku, brak zakłóceń
- Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości jako dodatkowe wyposażenie
- Dodatkowe usługi m.in. wyświetlanie tytułów utworów
- Funkcja budzenia
- Przełącznik stereo / mono
- Wejście rozszerzenia przez łączniki oświetlenia
- Wyjście liniowe (AUX) do podłączenia do zewnętrznego wzmacniacza
- Bezśrubowe zaciski do podłączenia dwóch głośników
- Przesyłanie strumieniowe muzyki z urządzeń mobilnych do radia ściennego i podłączonych głośników podtynkowych
- Podłączanie głośników bluetooth dla jeszcze lepszego odtwarzania stacji radiowych
Interfejs Bluetooth umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia mobilnego do radia zainstalowanego w ścianie. Głośniki do odtwarzania są montowane podtynkowo z boku radia. Istnieje też możliwość podłączenia głośników bluetooth innych firm.
Wielofunkcyjny przełącznik radia
Elegancki, wielofunkcyjny przełącznik Busch-Radio DAB + zapewnia wygodny i intuicyjny wybór wszystkich pożądanych funkcji.