Busch-Radio DAB+

Cyfrowe radio nowej generacji

Busch-Radio DAB+
Nowa generacja cyfrowego radia dla najlepszej jakości dźwięku - w Twoim domu. Genialnie prosty sposób na przeniesienie muzyki i informacji do każdego wnętrza - bez zajmowania zbyt dużo miejsca i bez plączących się kabli. W kuchni, łazience lub sypialni - radio idealnie pasuje do serii przełączników firmy ABB.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Co to jest radio cyfrowe DAB+?

„Digital Audio Broadcasting” (DAB) to technologia, która zastąpi dotychczasowe pasmo radiowe FM, na którym nadawane są aktualnie popularne stacje. DAB to nowy standard transmisji radiowych. Coraz więcej krajów europejskich przechodzi na DAB +. Odpowiedzią ABB na tę zmianę jest wprowadzenie nowego, cyfrowego radia. Specyfika wdrożenia będzie się różnić w zależności od kraju.

Ogólne zalety DAB + dla użytkownika

  • Duża różnorodność stacji
  • Doskonała jakość dźwięku dzięki bardziej wydajnemu wykorzystaniu dostępnej przepustowości sygnału
  • Odbiór cyfrowy z internetem lub bez
  • Czysty, cyfrowy dźwięk bez szumów
  • Dodatkowe informacje o ruchu drogowym i pogodzie wyświetlane w formie tekstu lub obrazów

Zalety Busch-Radio DAB+

  • Najlepsza jakość dźwięku, brak zakłóceń
  • Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości jako dodatkowe wyposażenie
  • Dodatkowe usługi m.in. wyświetlanie tytułów utworów
  • Funkcja budzenia
  • Przełącznik stereo / mono
  • Wejście rozszerzenia przez łaczniki oświetlenia
  • Wyjście liniowe (AUX) do podłączenia do zewnętrznego wzmacniacza
  • Bezśrubowe zaciski do podłączenia dwóch głośników

Wielofunkcyjny przełącznik radia

Elegancki, wielofunkcyjny przełącznik Busch-Radio DAB + zapewnia wygodny i intuicyjny wybór wszystkich pożądanych funkcji.

pl-mm-radio-digital-02

Wypróbuj wersję demo

 

Polecane

Serwis i narzędzia

Produkty i pliki do pobrania

Loading documents
Select region / language