Seria CR-M

Wtykowe miniaturowe przekaźniki interfejsowe

Wtykowe miniaturowe przekaźniki interfejsowe serii CR-M są stosowane do izolacji elektrycznej, wzmocnienia i dopasowania sygnału pomiędzy elektronicznym układem sterowania, np. sterownikiem PLC, iPC lub systemem magistrali a czujnikiem/siłownikiem. Przekaźniki serii CR-M są wyposażone w maksymalnie 4 styki na przekaźnik oraz we wbudowany przycisk do testowania, który przyspiesza i ułatwia testowanie obwodu. Dostępnych jest 12 różnych poziomów napięcia cewki, dzięki czemu przekaźniki można stosować na całym świecie. Dostępne są również pozłacane styki, co jest ważne w przypadku sygnałów wrażliwych na przełączanie.

Główne korzyści

  • Oszczędność czasu podczas montażu dzięki 4 stykom w jednym przekaźniku
  • Oszczędność czasu testowania dzięki ręcznemu przyciskowi do testowania
  • Możliwość dostosowania do wymogów klienta dzięki wtykanym modułom funkcjonalnym

Cechy charakterystyczne

  • 12 różnych poziomów napięcia cewki 12–220 V DC / 24–230 V AC
  • 2 styki przełączne (12 A), 3 styki przełączne (10 A) lub 4 styki przełączne (6 A)
  • Dostępne opcjonalne pozłacane styki
  • Zintegrowany przycisk testowy do ręcznego uruchamiania i blokowania styków wyjściowych
  • Podstawki w wykonaniach standardowych i logicznych
  • Dostępne wtykowe moduły funkcyjne, np. filtry RC i warystory

 

Produkty i dokumenty

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language