Przekaźniki interfejsowe i transoptory

Integracja funkcji zasilania i komunikacji

Przekaźniki interfejsowe i transoptory firmy ABB zapewniają niezawodną konwersję napięcia między urządzeniami peryferyjnymi i systemami sterowania na wyższym poziomie. W przypadku wszystkich rodzajów maszyn przekaźniki zapewniają niezawodne przełączanie sygnału i separację galwaniczną dla delikatnych układów elektronicznych, takich jak sterowniki PLC. Wtykowe przekaźniki interfejsowe ze standardowymi lub logicznymi gniazdami mogą być stosowane do przełączania obciążeń prądu przemiennego lub prądu stałego. Przekaźniki interfejsowe firmy ABB są odpowiednie do pracy w trudnych warunkach. Możliwość wyboru napięcia zasilania cewki i podłączenia dedykowanych modułów funkcjonalnych. Przyjazne dla środowiska ― wykonane z materiałów niezawierających kadmu i ołowiu (zgodnie z wymogami dyrektywy ROHS). Główne funkcje obejmują: przełączanie obciążeń o różnym charakterze, rezystancyjnym, indukcyjnym i pojemnościowym, przełączania oraz wzmocnienia sygnałów, izolacji galwanicznej obwodów sterowania i obciążenia oraz multiplikację sygnałów.

Główne korzyści

  • Bezpieczna i niezawodna konwersja napięcia
  • Najwyższe wartości znamionowe obciążenia styków
  • Wtykane moduły funkcyjne do najbardziej wymagających zastosowań

Cechy charakterystyczne

  • Wartości napięcia cewki od 5 V DC do 230 V AC
  • Prąd znamionowy obciążenia styków do 16 A
  • Do 4 styków wyjściowych
  • Dostępne wtykowe moduły funkcyjne, np. filtry RC, warystory
  • Zintegrowany przycisk testowy
  • Dostępne pozłacane styki w celu zapewnienia najniższego poziomu rezystancji styków

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Dowiedz się więcej

Produkty i dokumenty

Wyszukiwarka produktów
Dokumenty
Loading documents
Select region / language