Seria CR-U
Uniwersalne wtykowe przekaźniki interfejsowe
Wtykowe miniaturowe przekaźniki interfejsowe serii CR-U są stosowane do izolacji elektrycznej, wzmocnienia i dopasowania sygnału pomiędzy elektronicznym układem sterowania, np. sterownikiem PLC, iPC lub systemem magistrali a czujnikiem/siłownikiem. Przekaźniki serii CR-U są wyposażone w maksymalnie 3 styki na przekaźnik oraz we wbudowany przycisk do testowania, który przyśpiesza i ułatwia testowanie obwodu. Dostępnych jest 12 różnych poziomów napięcia cewki, dzięki czemu przekaźniki można stosować na całym świecie. Dostępne są również pozłacane styki, co jest ważne w przypadku sygnałów wrażliwych na przełączanie.
Główne korzyści
- Oszczędność czasu podczas montażu dzięki 3 stykom w jednym przekaźniku
- Oszczędność czasu testowania dzięki ręcznemu przyciskowi do testowania
- Możliwość dostosowania do wymogów klienta dzięki wtykanym modułom funkcjonalnym
Cechy charakterystyczne
- 12 różnych poziomów napięcia cewki 12–220 V DC / 24–230 V AC
- 2 styki przełączne (10 A), 3 styki przełączne (10 A)
- Opcja z zintegrowanymi diodami lub bez
- Zintegrowany przycisk testowy do ręcznego uruchamiania i blokowania styków wyjściowych
- Podstawki w wykonaniach standardowych i logicznych
- Dostępne wtykowe moduły funkcyjne, np. filtry RC i warystory