Automatyczne przełączniki zasilania

W pełni zautomatyzowane rozwiązanie

Oferta automatycznych przełączników zasilania (ATS) firmy ABB, które zaprojektowano z myślą o zapewnianiu awaryjnego zasilania, obejmuje zakres od 160 do 1600 A.  Przełączniki posiadają funkcje, które sprawiają, że są przystosowane do wielu różnych zastosowań: w fabrykach, dokach, na lotniskach i w centrach danych.

Dostępne są trzy typy sterowników o różnym poziomie funkcjonalności: OMD200, OMD300 i OMD800.

  • Oszczędność miejsca i redukcja kosztów instalacji
    Prosty montaż okablowania i bogata oferta akcesoriów zapewniają wyjątkową elastyczność instalacji i usprawniają przyszłe aktualizacje systemu.
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni
    Niewielki rozmiar umożliwiający montaż w mniejszych obudowach.
  • Ograniczenie przestojów i niższe koszty konserwacji
    Bezpiecznik zabezpiecza silnik przed przeciążeniem. Przełącznik można obsługiwać ręcznie pod obciążeniem w dowolnej sytuacji.
  • Łatwe w użyciu
    Sterowniki OMD mają przyjazny dla użytkownika interfejs. Menu jest dostępne w ośmiu różnych językach.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Dokumentacja

Select region / language