OT PLUS

Rozłączniki izolacyjne

Myśląc o wielkich skokach, możesz zapomnieć o podstawach. Ale czasami to właśnie one pozwalają osiągnąć największe korzyści.

Przeprojektowaliśmy niektóre z najważniejszych komponentów, aby pomóc Ci osiągnąć postęp we wszystkich obszarach. Oznacza to, że już teraz możesz wkroczyć w bardziej elastyczną, zrównoważoną i niezawodną przyszłość.

Przegląd

Najbardziej wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne na rynku

OT Plus webpages-3-G1 frame 16A-63A - UL 20A-50A  ABB OT Plus range

Rozmiar G1
16A-63A
(było 16-40A)

OT Plus webpages-4-G2 frame 63A-100A - UL 63A-101A ABB OT Plus range

Rozmiar G2
63A-100A 
(było 63A-80A )

OT Plus webpages-5-G3 frame 63A-160A - UL 30A-100A   ABB OT Plus rang

Rozmiar G3
63A-160A
(było 100A-125A)

Rozszerzona seria OT Plus oferuje wiodące na rynku innowacje w bardziej kompaktowej konstrukcji. Szersze zakresy prądów znamionowych we wszystkich rozmiarach obudowy. Dostępne wersje 3-, 4-, 6- i 8-biegunowe.

Dane techniczne

Oferujemy odpowiednie rozwiązania dla każdego zastosowania elektrycznego

OT rozłączniki

Dzięki rozszerzonym parametrom znamionowym OT Plus nie musisz już wybierać różnych rozmiarów obudów dla wielu zastosowań o podobnych parametrach znamionowych podczas wyboru rozłącznika izolacyjnego. Niezależnie od zastosowania, pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej instalacji.

Akcesoria

Szczegóły

 

OT Plus webpages-9-Accessories ABB OT Plus range (1)

Rozłączniki do montażu na szynie DIN / panelu
Rozmiar: G1, G2, G3

  1. NOWE rozłączniki izolacyjne OT16G1-…-OT160G3-B_
  2. Wałek typu OXS_, OXP_
  3. NOWE bloki dodatkowe: N- i PE-, zaciski PNG_, PEG
  4. NOWE bloki styków pomocniczych 1NO+1NC AUXG_
  5. NOWE osłony zacisków TSG_
  6. Pokrętło wyboru OHBS_, OHYS_
  7. Rączki pistoletowe OHB_, OHY_
  8. NOWE rączki bezpośrednie OHB-G

Korzyści

Rozłączniki izolacyjne OT plus – nowe funkcje

OT Plus webpages-10-benefit 1 ABB OT Plus

Rozszerzony zakres prądowy

Gama rozłączników OT Plus oferuje rozszerzone zakresy prądów znamionowych w trzech rozmiarach gabarytowych, co pozwala na precyzyjny dobór dostosowany do konkretnych potrzeb. Nowa seria charakteryzuje się również lepszymi parametrami znamionowymi, szczególnie w zastosowaniach silnikowych (AC23), i może być stosowana w aplikacjach do 800 V AC.

 

OT Plus webpages-11-Benefit 3 ABB OT Plus  (1)

Regulowany czwarty biegun


Rozłączniki 4P zawierają przełącznik trybów pracy toru N: jednoczesny lub wczesne załączenie i opóźnione wyłączenie, zapewniając większą elastyczność działania. Ta funkcja gwarantuje, że wrażliwa elektronika zachowuje integralność działania i bezpieczeństwo w krytycznych środowiskach. Typowe zastosowania: serwerownie, szpitale, infrastruktura telekomunikacyjna, przemysłowe systemy automatyki


OT Plus webpages-12-Benefit 2 ABB OT Plus

Zaciski sprężynowe



OT Plus rozmiaru G1 na zakres prądu o natężeniu 16–40 A, mogą być wyposażone opcjonalnie w zaciski sprężynowe. Umożliwiają znacznie szybsze podłączenie przewodów i łatwiejszą instalację, zapewniając bezpieczne połączenia i są zaprojektowane z myślą o wygodzie dla użytkowania.

 

OT Plus webpages-13-Benefit 4 ABB OT Plus range

Zrównoważona wydajność



Rozłączniki OT Plus charakteryzują się zmniejszonymi stratami mocy nawet o 53% w porównaniu z serią OT_F, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i mniejszy ślad węglowy. Dzięki stopniowi recyklingu sięgającemu 94% oraz instrukcjom dotyczącym utylizacji po zakończeniu eksploatacji, produkt ten wspiera odpowiedzialną utylizację i praktyki przyjazne dla środowiska. Ponadto jest on częścią oferty ABB EcoSolution.

 

Zasoby

Usprawnij dobór oraz instalację z rozłącznikami izolacyjnymi dzięki katalogom OT Plus, broszurze i filmowi instalacyjnemu.

OT Plus webpages-15-Video 1 ABB OT Plus
Wkrótce dostępne
OT Plus webpages-16-Video 1 ABB OT Plus
Wkrótce dostępne
OT Plus webpages-17-Catalog ABB OT Plus
OT Plus webpages-18-Brochure ABB OT Plus
OT Plus webpages-21-Infographic ABB OT Plus
OT Plus webpages-20-Product declaration ABB OT Plus

Rodzina rozłączników ABB

Odkryj wszystkie dostępne produkty

OT Plus webpages-20-ABB Switches (1)
OT Plus webpages-21-ABB  Manual operated change-over switches (2)
OT Plus webpages-22-ABB enclosed-switches
OT Plus webpages-23-ABB -manual-operated-switch-disconnectors
OT Plus webpages-24-motor-operated-switch-disconnectors
OT Plus webpages-25-ABB motor-operated-change-over-switches (1)
Select region / language