Softstarty PSR

Ochrona silnika przed przeciążeniami elektrycznymi

Softstarty ABB zwiększają żywotność silników elektrycznych poprzez ich ochronę przed przeciążeniami elektrycznymi. Dzieje się to dzięki możliwości optymalizacji prądu startowego, który w przypadku rozruchu bezpośredniego (DOL) przybiera bardzo wysokie wartości i w konsekwencji negatywnie wpływa na silnik i sieć zasilającą. Softstarty ABB zostały wyposażone w wiele wbudowanych funkcji chroniących silnik i inne elementy układu napędowego. Dzięki możliwości pracy w niskich temperaturach otoczenia do -25 °C
softstarty PSR doskonale sprawdzają się w gospodarce wodno - ściekowej.

Softstart PSR25-600-70
PSR-25-600-70

Znamionowy prąd roboczy: 25A
Znamionowy zakres napięcia sterowania: 100 ... 240 V AC

Softstart PSR37-600-70
PSR 37-600-70

Znamionowy prąd roboczy: 37A
Znamionowy zakres napięcia sterowania: 100 ... 240 V AC

Softstart PSR37-600-11
PSR37-600-11

Znamionowy prąd roboczy: 37A
Znamionowy zakres napięcia sterowania: 24 V AC/DC

Specyfikacja techniczna serii PSR

  • Znamionowy prąd roboczy: 3...105 A
  • Napięcie robocze: 208...600 V AC
  • Szeroki zakres napięcia sterowniczego: 100...240 V AC, 50/60 Hz or 24 V AC/DC
  • Temperatura otoczenia podczas eksploatacji: od -25 °C do +60 °C
  • Sterowanie dwufazowe
  • Płynny rozruch z rampą napięciową
  • Płynne zatrzymanie z rampą napięciową
  • Wbudowany stycznik obejściowy dla ograniczenia strat energii i ułatwienia instalacji
  • Łatwa konfiguracja z użyciem trzech potencjometrów
  • Komunikacja z użyciem magistral Fieldbus z adapterem FieldBus Plug
  • Dostępne przekaźniki Run (Praca) i Top of Ramp (Koniec rozruchu) do celów monitorowania
  • Zestawy połączeniowe umożliwiające połączenie z ręcznymi rozrusznikami silników ABB

Dobierz parametry techniczne i znajdź produkt 

Ograniczenie naprężeń elektrycznych i ochrona silnika dzięki MMS

Softstart PSR ogranicza prąd rozruchowy silnika. Opcja podłączenia softstartu do ręcznego rozrusznika silnika pozwala budować zwarte i kompletne rozwiązania rozruchowe z ochroną przed przeciążeniem i zwarciem.

Oszczędność czasu i kosztów

W softstartach PSR stycznik obejściowy jest wbudowany i sprawdzany przez firmę ABB, co oszczędza czas instalacji i miejsce w rozdzielnicy. Konfiguracja odbywa się przy użyciu trzech potencjometrów, przez co jest ona bardzo szybka i prosta.

Zmniejszenie naprężeń mechanicznych silnika

Płynny rozruch i zatrzymywanie silnika dzięki softstartowi PSR zmniejszają mechaniczne zużycie silnika i zwiększają jego dostępność oraz czas pracy.

Niezawodna praca silnika w każdych warunkach

Softstarty ABB oferują szereg zalet i korzyści. Stanowią one wartość dodaną w biznesie dla integratorów systemów automatyki, producentów OEM, producentów rozdzielnic czy użytkowników końcowych, ponieważ gwarantują niezawodną pracę silnika elektrycznego, poprawiają wydajność instalacji i zwiększają produktywność zastosowanego rozwiązania. Szeroki zakres temperatur otoczenia podczas pracy od -25 °C do +60 °C daje softstartom PSR możliwość zaistnienia w rozdzielnicach umiejscowionych zarówno w budynkach zamkniętych jak i na świeżym powietrzu.

Portfolio softstartów ABB

Oferta softstartów ABB składa się z trzech serii pokrywających wszystkie potrzeby. Softstarty ABB pomagają zapewnić niezawodność silnika, poprawić wydajność instalacji i zwiększyć wydajność aplikacji.

 

Serie softstartów

pse2
PSR - seria kompaktowa

Gama softstartów PSR to proste, ale niezawodne rozwiązanie rozruchowe, które wykorzystuje tylko najbardziej podstawowe funkcje łagodnego rozruchu: łagodny start i zatrzymanie. Sprawdza się dobrze w aplikacjach wymagających wielu uruchomień na godzinę i jest idealny do instalacji, w których trzeba zaoszczędzić miejsce.

psr
PSE - seria wydajna

PSE nowej generacji to prawdziwy softstart ogólnego przeznaczenia. To idealna równowaga między wysoką wydajnością początkową a opłacalnością. Teraz z wbudowaną komunikacją fieldbus.

xsr
PSTX - seria zaawansowana

PSTX łączy wieloletnie badania i rozwój produktów z rozległą wiedzą na temat specyficznych wymagań i potrzeb aplikacji. PSTX to nasze najnowsze osiągnięcie w dziedzinie sterowania i ochrony silników, które dodaje nowe funkcje o zwiększonej niezawodności do każdej aplikacji rozruchowej silnika.

Rozwiązania aplikacyjne dla przemysłu

Przykładowe rozwiązanie rozruchu za pomocą softstartów ABB w układzie sterowania pompami

230824 ABB Wet Wells Wastewater Excerpt

Zainteresowały Cię rozwiązania dla przemysłu ABB lub potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru produktu? Wypełnij formularz, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Toba.

Wypełnij formularz

Zapytania obsługujemy również przez
Contact Center
Telefon: +48 2222 3 7777

Select region / language