Inteligentne urządzenia sterujące firmy ABB łączą funkcje zabezpieczenia silnika i sterowania nim, a także komunikacji i diagnostyki awarii za pośrednictwem magistrali fieldbus i portu Ethernet.
Główne korzyści:
- Zmniejszenie nakładów na podłączanie okablowania: czasu, miejsca i kosztów
- Szybka wymiana -> skrócenie czasu przestojów
- Oszczędność czasu uruchamiania
Cechy charakterystyczne:
- Maks. napięcie silnika 1000 V AC
- Do jedno- i trójfazowych silników
- Znamionowy prąd silnika od 0,24 do 63 A, bez akcesoriów
- Klasy wyzwalania 5, 10, 20, 30, 40 zgodnie z normą EN/IEC 60947-4-1
- Elastyczne możliwości montażu interfejsów komunikacyjnych
- Standardowe okablowanie i sposób podłączania magistrali fieldbus