Inteligentne zarządzanie pracą silników
Inteligentne zarządzanie pracą silników
Inteligentne urządzenia sterujące firmy ABB łączą funkcje zabezpieczenia silnika i sterowania nim, a także komunikacji i diagnostyki awarii za pośrednictwem magistrali fieldbus i portu Ethernet w jednym urządzeniu.
Główne korzyści
- Mniej okablowania oznacza oszczędność czasu i niższe koszty
- Szybka wymiana -> skrócenie czasu przestojów
- Oszczędność czasu uruchamiania
Cechy charakterystyczne
- Maks. napięcie 1000 V AC
- Częstotliwość od 45 do 65 Hz
- Znamionowy prąd silnika od 0,24 do 63 A, bez akcesoriów
- Klasy wyzwalania 5, 10, 20, 30, 40 zgodnie z normą EN/IEC 60947-4-1