SACE Emax 2 — IEC
E1.2 oferuje 1600 A z prądem wyłączanym do 66 kA oraz prądem wytrzymywanym równym 50 kA przez 1 sekundę. Umożliwia to zbudowanie rozdzielnicy 66 kA z zespołów 400 mm, które są nieodzowne w miejscach, gdzie zmniejszone wymiary mają zasadnicze znaczenie, takich jak instalacje morskie i przybrzeżne.
E2.2 zapewnia uzyskanie wartości znamionowych do 2500 A w rozdzielnicy o szerokości 400 mm. Ponadto wyłącznik obsługuje prąd zwarciowy do 100 kA i prąd wytrzymywany równy 85 kA przez 1 sekundę.
E4.2 to nowy wyłącznik 4000 A odporny na wysokie prądy zwarciowe i wytrzymywane równe 100 kA przez 1 sekundę bez konieczności stosowania specjalnych zabezpieczeń.
E6.2 to najwyższy model serii z wartością prądu wyłączanego do 200 kA i konstrukcją pozwalającą osiągnąć 6300 A w rozdzielnicy, nawet w skomplikowanych instalacjach.