Wyłącznik SACE Emax 2 

Od wyłącznika aż po zarządzanie energią elektryczną

Wyłącznik powietrzny SACE Emax 2 został zaprojektowany w celu zapewnienia większej wydajności. Jest to jedyny wyłącznik, który chroni obwody elektryczne i jednocześnie ogranicza zużycie energii w oparciu o potrzeby użytkownika, umożliwiając znaczną redukcję strat energii.

  • Efektywność i kontrola
    Zarządzanie energią na wyłączność umożliwia zredukowanie poboru mocy aż do 20%, a co za tym idzie, zmniejszenie rachunków za energię. Wbudowane mierniki z pomiarem do 0,5% napięcia, 0,5% prądu i 1% mocy, umożliwiają monitoring i akwizycję danych zarówno lokalnie, jak i za pośrednictwem dedykowanych systemów.
  • Łączność 
    Pełna integracja do inteligentnych sieci energetycznych, budynków i zakładów przemysłowych. Dzięki zastosowaniu wszystkich popularnych protokołów wyłączniki Emax 2 umożliwiają do 30% oszczędności czasu w zakresie podłączania urządzeń do systemu.
  • Wydajność
    Cztery różne rozmiary. Kompaktowe wymiary i wysoka efektywność to oszczędność do 25% miejsca w rozdzielnicy.
  • Łatwość obsługi i bezpieczeństwo
    Wydajność wzrasta, kiedy potrafimy uprościć naszą pracę na wszystkich etapach, od projektowania do codziennej eksploatacji. Do 15% oszczędności czasu przy wykonywaniu podłączeń do terminala zacisków. Unikalna możliwość śledzenia alarmów i analizator jakości sieci ułatwiają codzienną pracę.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

Polecane

 

Powiązane produkty

 

Select region / language