Setembro, 07.2016 – Existem cerca de 300 milhões de postes de Iluminação Pública em todo o mundo, existindo cerca de 90 milhões só na Europa. Na Polónia, por exemplo, existem cerca de 3,3 milhões de postes de Iluminação Pública que consomem 1,500 GWh anualmente (segundo o Fundo Nacional para a Proteção Ambiental e Gestão de Água). As lâmpadas de vapor de sódio estão em 65% destes. As lâmpadas de vapor de mercúrio, as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas de néon, e outros tipos são os restantes 35%. Na atualidade, estas fontes de iluminação garantem cerca de 40% de eficiência.
A tendência global mostra que a Iluminação Pública foi atualizada com a tecnologia LED (Díodo Emissor de Luz). Em França, 10% das instalações de iluminação são substituídas por iluminação LED a cada ano que passa. Estima-se que, em 2020, mais de 50% das instalações já estarão substituídas pela tecnologia LED.
A tecnologia LED proporciona uma fonte de luz versátil com um longo tempo de vida útil (muitas vezes tão longo como 100 000 horas) que responda aos requisitos comuns de redução de custos e eficiência energética. A extensão da redução de custos depende do sistema de iluminação utilizado recentemente, e equivale a 60-90% quando comparado com as lâmpadas incandescentes convencionais, as lâmpadas de sódio ou de mercúrio, e para 10-20% comparado com a poupança energética das lâmpadas compactas fluorescentes CFL.
Devido ao baixo consumo energia, as lâmpadas LED contribuem para a redução do número e diâmetro dos cabos de cobre que resulta numa redução de custos de toda a instalação. A baixa tensão da operação (<32 V) previne o risco de choque elétrico, minimiza a quantidade de calor gerado, assegura uma melhor resistência à variação da temperatura, às vibrações, e aos impactos. A tecnologia LED é adequada para aplicações que exijam controlos de intensidade de iluminação (dimmers), sensores de ocupação de quarto ou interruptores temporizados, o que aumenta o consumo de energia.
No entanto existem algumas debilidades nas lâmpadas LED. A sua maior fraqueza é a sua baixa resistência às sobretensões da rede de fornecimento de energia e ao sistema de controlo da intensidade da iluminação. As sobretensões poderiam resultar em danos permanentes na fonte de alimentação, ao controlo eletrónico, ou ao díodo, ou podem derivar num envelhecimento prematuro dos mesmos. Os dispositivos eletrónicos, como os adaptadores de energia LED, permitem suportar tensões superiores a 1500 V AC e necessitam de proteção contra sobretensões transitórias geradas por instalações industriais e especiais descarregadores de tensão.
A ABB uniu esforços com os principais players do mercado (fabricantes de aparelhos de iluminação, adaptadores, associações de iluminação, entre outros) para propor uma gama completa de dispositivos de proteção contra sobretensão para a instalação de vários pontos na rede de fornecimento da rede de iluminação pública LED.
Para proteger o equipamento de Iluminação Pública recomenda-se a instalação de dois a três pára-raios o mais próximo possível da delicada lâmpada LED na caixa do mastro de iluminação ou semáforos, assim como descarregadores de sobretensões Tipo 2 nos quadros de distribuição de energia elétrica.
Para proteção de equipamento próximo – descarregador de sobretensões Tipo 2+3
O descarregador de sobretensões para lâmpadas LED tipo OVR T2-T3 N1 15-275S SL, limita a sobretensão que ocorre entre a fase (L), o neutro (N) e a terra (PE) até Up = 1,1 kV para uma corrente de descarga nominal In = 5 kA. A corrente máxima de descarga Imax é de 15 kA. A unidade está equipada com dois varístores que protegem o sistema contra sobretensões. Se um ficar danificado, o outro continuará a proteger o equipamento até que o descarregador seja substituído.
Devido ao seu tamanho extremamente compacto, a unidade pode ser facilmente integrada nos postes de iluminação e em pequenas caixas de distribuição com montagem em calha DIN. O descarregador é fornecido com um indicador de fim de vida que permite uma manutenção preventiva.
A classe de proteção IP32 assegura uma elevada resistência a condições atmosféricas e de sujidade severas. Na realidade, o equipamento é colocado na parte inferior do poste onde há mais sujidade e, por vezes, até se encontram pequenos animais. A ligação do cabo pela parte de baixo elimina os problemas de condensação. Os condutores de fase e neutro (com um comprimento de 17 cm) já se encontram ligados ao interior do equipamento reduzindo assim o tempo de instalação por parte do pessoal técnico. Um descarregador de sobretensões requer a instalação de um equipamento de segurança adicional seja uma fusível tipo gG ou gL, ou um disjuntor de tipo B ou C de corrente nominal < 20 A.
Para proteção de quadros gerais de energia – descarregadores de sobretensões Tipo 2
O descarregador de sobretensões para lâmpadas LED tipo OVR T2 3N 40 275 P, limita a sobretensão que ocorre entre a fase (L), o neutro (N), e a terra (PE) até Up = 1,4 kV com uma corrente de descarga nominal In = 20 kA. A corrente máxima de descarga Imax é de 40 kA.
O equipamento está equipado com cartuchos tipo plug-in que podem ser substituídos sem necessidade de cortar a alimentação ou desligar os condutores. É de montagem em calha DIN e equipado com um contacto auxiliar (TS) NO/NZ que – combinado com um indicador de fim de vida facilita a condição de monitorização.
O descarregador de sobretensões requer a instalação de um equipamento de segurança adicional seja uma fusível tipo gG ou gL, ou um disjuntor de tipo B ou C de corrente nominal < 50 A.
Quer esteja instalado num quadro elétrico ou num poste de iluminação pública com lâmpada LED, o descarregador de sobretensões OVR garante proteção e continuidade do funcionamento de sistemas de iluminação em áreas públicas ou privadas (ruas, parques de estacionamento), assim como no mobiliário urbano (paragens de autocarros, outdoors, iluminação decorativa), e nos postes de iluminação, garantindo a segurança no tráfego rodoviário.
Bertrand Berges
Manager of Surge and Lightning Product Marketing
ABB