Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • português (Portugal)
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Disjuntores Modulares (MCBs)

Comodidade e segurança sem interferências | ABB em Portugal

Os disjuntores protegem as instalações contra sobrecargas e curto-circuitos, garantindo a confiabilidade e segurança das manobras. A série System pro M compacto S200 consiste em dispositivos limitadores de corrente que protegem contra sobrecorrentes. Eles têm dois mecanismos de disparo diferentes: o mecanismo de disparo térmico para proteção contra sobrecarga e o mecanismo de disparo eletromagnético para proteção contra curto-circuito. 

System pro M compact®

  • Ampla e completa gama de disjuntores modulares que cobrem diferentes aplicações e mercados:
  • Gama para habitação, setor terciário e industrial, com certificação UL, para corrente contínua, indústria ferroviária são algumas das palavras-chave do dicionário S200.
  • Ao atender aos padrões globais em vigor, você pode usar a mesma tecnologia em todo o mundo para virtualmente todas as aplicações e todos os tipos de instalações.
  • A linha de disjuntores modulares S200 é complementada com uma ampla gama de acessórios que complementam as funções do disjuntor, não apenas como dispositivo de proteção, mas também em relação a traços de controle e monitoramento.
  • Economia de espaço e tempo graças ao contato auxiliar inferior exclusivo.
  • Terminais patenteados com parafusos prisioneiros: máximo conforto, segurança e flexibilidade.

Características principais

  • A gama de disjuntores modulares oferece a possibilidade de escolher entre várias curvas (B, C, D, K e Z), configurações de pólos (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N e 4P), potências corte (até 25 kA) e correntes nominais (até 63 A).
  • Segue os standards de produtos em todo o mundo e pode ser usado para aplicações residenciais, industriais e terciárias.
  • Terminal duplo de arrasto bidirecional de 35 mm2 e 10 mm2 para usos industriais.
  • Permite o poder através de blocos de barras ou cabos. Simplesmente insira os blocos de barras na parte de trás do terminal e os cabos na frente.
  • Indicação da posição atual do contacto, graças à conexão direta ao contacto móvel, proporcionando maior segurança e fiabilidade.
  • Alta tensão nominal com o mesmo desempenho.

Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

Destaques

wide-range-pictogram
Ampla gama

Gama extra ampla e completa de MCBs para cobrir a maioria das aplicações e mercados

certified-quality-pictogram
Qualidade certificada

Conformidade com padrões mundiais de produtos (IEC, UL, CSA)

compact-pictogram
Compacto

Economia de espaço e tempo graças ao exclusivo contato auxiliar de fixação inferior

Gama de produtos





MCBs certificados UL


MCBs para aplicações especiais


Acessórios

Gráficos de seleção rápida

Documentação

Saiba mais [conteúdo em inglês]

Serviços & Ferramentas

 

Portefólio relacionado

Select region / language