0410_ABB_Tacteo_Access_Control_50_v05

Controlo de acesso

Soluções KNX para aplicações em hotéis

O KNX é o standard mundial para automação residencial e de edifícios, utilizável em todos os tipos de edifícios com múltiplas vantagens. Em particular, as soluções com base no controlo de acesso da ABB são perfeitamente adaptáveis não apenas às necessidades dos operadores da indústria hoteleira, mas também ao setor de hospitalidade em geral (apart-hoteis, B&Bs, apartamentos turísticos, e resorts).

Beneficios

Máximo conforto para os convidados


Aumente diretamente o nível de conforto de seus convidados, gerindo todas as funções relevantes. Controle tudo, desde a temperatura até à monitorização em tempo real da energia, o que leva a uma experiência maximizada
do hóspede.


Redução dos custos de manutenção


Graças ao monitor central e ao ponto de controlo, a monitorização é bastante fácil e os parâmetros mais importantes do sistema serão exibidos. Através disso, uma notável redução de custos pode ser alcançada.



Despesas minimizadas


Diminua a complexidade da cablagem através do único barramento de baixa tensão, que é desacoplado dos cabos de energia. Isso também leva a uma redução dos tempos de projeto e instalação, bem como dos custos relacionados.

Máxima flexibilidade


Beneficie de alta flexibilidade quando se trata de reprogramar ou adicionar dispositivos. Através da capacidade de se adaptar às necessidades de mudança, mesmo após a instalação, nenhum sistema novo será necessário no futuro.

Características principais

Access
Controlo de acesso


- leitor de transponder
- áreas externas instaladas com acesso restrito
- cartão apropriado swiping fornece acesso


TKK_U.1.1_Tacteo_86x86_card_holder_universal_GLS_ABB
Cenários de boas-vindas


- suporte de respondedor noi interior do quarto
- slot para inserir o cartão de convidado
- ativação de dispositivos elétricos e cenários


0118_ABB_Hotel_15_LobbyComputer_02
Programação do cartão


- realizado a partir da recepção ou outro local com o módulo programador instalado
- fácil programação através de 4 LEDs equipados
- visualização do status da operação




Highlights

Millenium
Mylos
Chiara
ABB-tacteo
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language