Ferramentas digitais para wallbox Terra AC

acterra

Ferramentas de conectividade para carregadores AC ABB

 

As soluções digitais apresentadas com o novo carregador AC da ABB, Terra AC, permite que use, gira e comissione a wallbox Terra AC com mais facilidade do que nunca.

O ChargerSync™ permite que autorize e inicie/pare as sessões de carregamento com seu veículo. Com estatísticas completas, pode visualizar de forma transparente o consumo de energia durante o carregamento, mas também controlar o consumo da wallbox Terra AC, mesmo para usuários diferentes com a ajuda de cartões RFID. O ChargerSync™ está disponível como um aplicativo de smartphone, bem como um portal da web.

TerraConfig, também disponível na web e no smartphone, é a ferramenta digital para realizar um comissionamento rápido e seguro do carregador AC, sem abrir a wallbox. Graças à plataforma web, pode preparar o comissionamento de forma eficiente e o instalador pode concluir rapidamente o trabalho no local com o aplicativo. O aplicativo para smartphone conecta-se de forma rápida e fácil ao Terra AC via Bluetooth.

 

Conheça as ferramentas digitais da wallbox Terra AC

Visão geral

selector            
selector selector

O proprietário da wallbox Terra AC é o principal usuário

(por exemplo, casa unifamiliar)

           

O proprietário da wallbox Terra AC não é o principal usuário

(por exemplo, apartamentos)

A wallbox Terra AC é usada com um back-end de terceiros

(e.g. edifício público)


Preparação por empresa de instalação
ou operadora

• Configuração de perfil de servidor OCCP
• Contas do aplicativo TerraConfig para comissionamento no local

     

Comissionamento por usuários profissionais
• Configurações de potência máxima
• Modo de comercialização gratuita
• Conectividade de rede
• Gestão de carga local e na nuvem
• Atualização de Firmware
• Configuração OCCP

     

Operação e uso
• Autorizar, iniciar e interromper sessões de carregamento
• Estatísticas de utilização e custos
• Gestão de carga dinâmica manual
• RFID e configuração de programação de carga
• Conectividade de rede e atualizações

     

Select region / language