Controlador universal de motores 100
Gestão inteligente de motores
Os controladores inteligentes de motores da ABB combinam as funções de controle e proteção de motores, comunicação Ethernet e fieldbus e diagnóstico de falhas.
Principais benefícios
- Cabeamento reduzido: economia de tempo, espaço e custos
- Rápida substituição: menores tempos de parada
- Economiza tempo no comissionamento
Características principais
- Para motores trifásicos com tensão de até 1000 VCA
- Corrente nominal do motor, sem acessórios, de 0,24 a 63 A
- Para correntes de motor superiores com os transformadores CT4L/CT5L
- Classes de disparo 5E, 10E, 20E, 30E e 40E, conforme as normas EN/IEC 60947-4-1