Controladores universais de motores
Gestão inteligente de motores
Os controladores inteligentes de motores da ABB combinam as funções de proteção e controle de motores, comunicação Ethernet e fieldbus e diagnóstico de falhas no mesmo dispositivo. E o novo UMC100.3 oferece ainda mais funcionalidades em relação ao consagrado UMC100.
Principais benefícios
- Redução no cabeamento: tempo e custo
- Substituição rápida -> redução nos tempos de parada
- Economiza tempo de comissionamento
Características principais
- Tensão máxima de 1000 VCA
- Frequência de 45 a 65 Hz
- Corrente nominal do motor, sem acessórios, de 0,24 a 63 A
- Classes de disparo 5, 10, 20, 30 e 40, em conformidade com as normas EN/IEC 60947-4-1