Controlador universal de motores 100.3
Gestão inteligente de motores
Os controladores inteligentes de motores da ABB combinam as funções de proteção e controle de motores, comunicação Ethernet e Fieldbus e diagnóstico de falhas.
Principais benefícios
- Redução no cabeamento: tempo, espaço e custo
- Substituição rápida: menos tempo de parada
- Economiza tempo no comissionamento
Características principais
- Tensão máxima de motor de 1000 VCA
- Para motores mono e trifásicos
- Corrente nominal do motor, sem acessórios, de 0,24 a 63 A
- Classes de disparo 5, 10, 20, 30 e 40, em conformidade com as normas EN/IEC 60947-4-1
- Montagem flexível das interfaces de comunicação
- Cabeamento e conexão de Fieldbus padrão